(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-DBF-N-L-65A
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式) 10KダクタイルFボールバルブレバー

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式) 10-DBF-N-L-65A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47,382円
税込単価
52,120円

蒸気、高温水、それに埋設ラインや危険物貯蔵タンクのような、より安全性を求める個...

詳細情報を確認する

10-DBF-N-L-65A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式) 外形図

製品仕様

面間寸法接続端圧力検査最高許容圧力(目安)
ASME B16、10 クラス150フランジ形、JIS B2239 10Kメーカー標準120℃以下の水・油・ガス  1.4MPa

部品材料表

部品名材料
ボデーFCD-S
キャップFCD-S
ボールSCS13A or SUS
シート変性PTFE
ステムSUS403
グランドフランジFCD-S
パッキンPTFE
ガスケットPTFE
レバーFCD400 or SGP

規格表

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式) 規格表

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
D1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-DBF-N-L-65A

2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
190
153
400

1個

47,382( 52,120円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

蒸気、高温水、それに埋設ラインや危険物貯蔵タンクのような、より安全性を求める個所にお使いください。
【特長】
・強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。

カタログ

 

10-DBF-N-L-65Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式)の型番10-DBF-N-L-65Aのページです。
型番10-DBF-N-L-65Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式)

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式)

    10Kフランジ形 フルボアボールバルブ

    10Kフランジ形 フルボアボールバルブ

      鋳鉄製 ボールバルブ 手動操作 10Kフランジ 10K型ボール

      鋳鉄製 ボールバルブ 手動操作 10Kフランジ 10K型ボール

        CBL20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター アングル型

        CBL20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター アングル型

          ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用

          ステンレスバルブ ボールタイプ 10Kタイプ フランジ形 ボールバルブ 一般用

            CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター

            CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター

              ボールバルブ フランジボールバルブ

              ボールバルブ フランジボールバルブ

                エスロンバルブ ボールバルブ

                エスロンバルブ ボールバルブ

                  ダクタイル鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

                  ダクタイル鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

                    鋳鉄製汎用クラス125ボールバルブフランジ

                    鋳鉄製汎用クラス125ボールバルブフランジ

                      鋳鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

                      鋳鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

                        ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブねじ込み

                        ステンレス鋼製汎用1000型ボールバルブねじ込み

                          CB8型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×ナット付アダプター

                          CB8型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×ナット付アダプター

                            メーカー 東洋バルヴ 東亜バルブ工業 昭和バルブ製作所 オンダ製作所 日立金属(旧日立バルブ) オンダ製作所 ミスミ 積水化学工業 キッツ キッツ キッツ キッツ オンダ製作所
                            通常価格 33,639円 11,434円 8,992円 2,214円 15,447円 2,188円 8,090円 3,529円 11,369円 131,717円 7,868円 8,898円 2,032円
                            通常出荷日 8日目~   4日目   5日目   4日目   3日目~   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート アングル ストレート ストレート ストレートタイプ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 FCD-S ステンレス - C3771BE - C3771BE SCS13A PVC FCD-S 鋳鉄 FC200 - C3771BE
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 冷温水 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 冷温水 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 油 / 薬品 水 / 空気 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 油 / 蒸気 冷温水
                            呼び圧力 10K 10K 10K - 10K - 10K - 10K 125型 10K 1000型 -
                            供給側 接続種類 管フランジ 管フランジ フランジ Gねじ フランジ形 Gねじ 管フランジ - 管フランジ 管フランジ 管フランジ Rc Rcねじ

                            10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ボールバルブ(レバー操作式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10-DBF-N-L-100A
                            10-DBF-N-L-50A
                            10-DBF-N-L-80A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) L
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            D1
                            (φ)

                            86,484円

                            ( 95,132円 )
                            1個 -

                            19日目

                            4B(100A)4B(100A)229199460

                            33,639円

                            ( 37,003円 )
                            1個 -

                            8日目

                            2B(50A)2B(50A)178120230

                            60,802円

                            ( 66,882円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3B(80A)3B(80A)203162400

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました