(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,785円 ~ 92,051円
税込価格
16,264円 ~ 101,256円

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ライ...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    FCD-S
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
  • 呼び圧力:
    10K
  • 供給側 接続種類:
    管フランジ
  • 制御側 接続種類:
    管フランジ
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::120
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力詳細(-10℃~+120℃の静流水)(MPa):
    1.4
  • 最高許容圧力詳細(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)(MPa):
    1.2
  • 最高許容圧力詳細(300℃の蒸気・空気・油・脈動水)(MPa):
    1.0

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

10-DSRF-Nタイプ

10-DSRF-N(BB)タイプ

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉 10-DSRF-Nタイプ外形図
10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉 10-DSRF-N(BB)タイプ外形図

1.呼び径200A以下のヨークはボンネットと一体型構造
   呼び径250A以上のヨークは上図どおりボンネットと二体型
2.呼び径150A以下のボデーにはドレン座はついていません。

製品仕様

10-DSRF-Nタイプ

10-DSRF-N(BB)タイプ

面間寸法JV4-4
接続端フランジ形 JIS B2239 10K
圧力検査メーカー標準
最高許容圧力-10℃~+120℃の静流水 1.4MPa
-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水 1.2MPa
300℃の蒸気・空気・油・脈動水 1.0MPa
面間寸法JIS B2002 JV4-5
接続端フランジ形 JIS B2239 10K
圧力検査メーカー標準
最高許容圧力-10℃~+120℃の静流水 1.4MPa
-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水 1.2MPa
300℃の蒸気・空気・油・脈動水 1.0MPa

部品材料表

10-DSRF-Nタイプ
10-DSRF-N(BB)タイプ
部品名材料
ボデーFCD-S
ボンネットFCD-S
ステムSUS420J2
ジスクSCS1
ボデーシートリングSUS403
グランドSUS403 or SUS420J2
グランドパッキン膨張黒鉛編組パッキン
パッキンナットFCD-S
ハンドルFCD450
ホイールナットSS400(亜鉛めっき)
ボンネットボルトS45C(亜鉛めっき)
ガスケット膨張黒鉛シートガスケット
ネームプレートA1050P
部品名材料
ボデーFCD-S
ボンネット/ヨークFCD-S
ステムSUS403
ジスクSCS1(100A以下)・SUS403(125~200A
SFVC2A+13Cr(250A)・SCPH2+13Cr(300A
ボデーシートリングSUS403
グランドFCD-S
グランドパッキン膨張黒鉛編組パッキン
ハンドルFCD400
ホイールナットSS400(亜鉛めっき)
ボンネットボルト/ナットS45C(亜鉛めっき)
グランドボルト/ナットSS400(亜鉛めっき)
ヨークスリーブC6782BE or CAC302
ガスケット膨張黒鉛シートガスケット
ネームプレートA1050P

規格表

10-DSRF-Nタイプ

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉 10-DSRF-Nタイプ規格表

10-DSRF-N(BB)タイプ

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉 10-DSRF-N(BB)タイプ規格表

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
D1(φ)
ステム材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
1/2B(15A)
90
164
70
SUS420J2

1個

14,785( 16,264円 )

4日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
100
165
70
SUS420J2

1個

14,870( 16,357円 )

4日目

1B(25A)
1B(25A)
110
188
80
SUS420J2

1個

19,370( 21,307円 )

4日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
120
219
90
SUS420J2

1個

23,126( 25,439円 )

4日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
130
253
100
SUS420J2

1個

28,380( 31,218円 )

4日目

2B(50A)
2B(50A)
140
385
115
SUS420J2

1個

42,623( 46,885円 )

3日目

2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
190
410
200
SUS403

1個

57,627( 63,390円 )

4日目

3B(80A)
3B(80A)
203
479
250
SUS403

1個

77,550( 85,305円 )

4日目

4B(100A)
4B(100A)
229
566
250
SUS403

1個

92,051( 101,256円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ラインのような、より安全性を求める個所にお使いください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

    16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

    16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

      16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

      16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

        16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

        16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

          20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

          20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

            10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

            10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

              10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

              10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ

                10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ

                  20K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ<ボルテッドボンネット型>

                  20K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ<ボルテッドボンネット型>

                    125型 黄銅ねじ込み形ゲートバルブ

                    125型 黄銅ねじ込み形ゲートバルブ

                      150型 青銅フランジ形ゲートバルブ

                      150型 青銅フランジ形ゲートバルブ

                        125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                        125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                          ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブねじ込み

                          ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブねじ込み

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ
                            通常価格 14,785円 12,243円 70,147円 16,786円 21,259円 8,405円 49,876円 4,297円 28,649円 2,851円 21,775円 4,297円 21,462円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   4日目   3日目   4日目   2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S C3771BE CAC青銅鋳物 CAC青銅鋳物 鋳鉄
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
                            呼び圧力 10K 16K 16K 16K 20K 10K 10K 10K 20K 125型 150型 125型 20K
                            供給側 接続種類 管フランジ Rc 管フランジ 管フランジ Rc Rc 管フランジ Rc 管フランジ Rc 管フランジ Rc -

                            10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました