(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10-DD-N-15A
10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形PTFEジスク入りグローブバルブ〈ソフトシート〉 10KダクタイルネジPTFEグローブ

10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形PTFEジスク入りグローブバルブ〈ソフトシート〉 10-DD-N-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,313円
税込単価
3,644円

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ライ...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    FCD-S
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
  • 呼び圧力:
    10K
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • グローブバルブ種類:
    標準
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::220
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力詳細(-10℃~+120℃の静流水)(MPa):
    1.4
  • 最高許容圧力詳細(-10℃~+183℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)(MPa):
    1.2
  • 最高許容圧力詳細(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)(MPa):
    1.0

10-DD-N-15A の仕様・寸法情報

商品情報



外形図

10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形PTFEジスク入りグローブバルブ〈ソフトシート〉 外形図

製品仕様

部品材質表

部品名材料
ボデーFCD-S
ボンネットFCD-S
ステムSUS420J2
ジスクグラスファイバー入りPTFE
ジスクホルダSCS1
ジスクナットSS400
ボデーシートリングSUS403
グランドSUS403 or SUS420J2
グランドパッキン膨張黒鉛パッキン
パッキンナットFCD-S
ハンドルFCD450
ホイールナットSS400(亜鉛めっき)
ガスケットC1100P-0
ネームプレートA1050P

最高許容圧力

単位:MPa

-10℃~+120℃の静流水1.4
-10℃~+183℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水1.2
220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水1.0

規格表

10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形PTFEジスク入りグローブバルブ〈ソフトシート〉 規格表

注(1) 呼び径10Aは、JIS B2051 JV4-2適用外です。

技術情報・設計アイデア

面間寸法JIS B2051 JV4-2(1)
接続端ねじ込み形 JIS B0203

注意・禁止事項

本製品は銅製ガスケットを使用しているため、アンモニア・アミン系などの流体には適しません。

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
D1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10-DD-N-15A

[1/2B] 1/2B(15A)
[1/2B] 1/2B(15A)
65
123
70

1個

3,313( 3,644円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強靭で、耐熱性・耐食性・耐摩耗性に富むバルブです。蒸気、高温水、それに埋設ラインのような、より安全性を求める個所にお使いください。

カタログ

 

Loading...

10-DD-N-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形PTFEジスク入りグローブバルブ〈ソフトシート〉の型番10-DD-N-15Aのページです。
型番10-DD-N-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形PTFEジスク入りグローブバルブ〈ソフトシート〉

10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形PTFEジスク入りグローブバルブ〈ソフトシート〉

    16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ〈ユニオンボンネット型〉

    16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ〈ユニオンボンネット型〉

      ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブねじ込み

      ダクタイル鉄製汎用10Kグローブバルブねじ込み

        ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブねじ込み

        ダクタイル鉄製汎用20Kグローブバルブねじ込み

          ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブねじ込み

          ステンレス鋼製汎用10Kグローブバルブねじ込み

            ダクタイル鉄製汎用16Kグローブバルブねじ込み

            ダクタイル鉄製汎用16Kグローブバルブねじ込み

              125C型 青銅ねじ込み形 PTFE ジスク入グローブバルブ

              125C型 青銅ねじ込み形 PTFE ジスク入グローブバルブ

                J10K 青銅ねじ込み形玉形弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                J10K 青銅ねじ込み形玉形弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                  青銅製汎用125型グローブバルブねじ込み

                  青銅製汎用125型グローブバルブねじ込み

                    クラス10K ねじ込み形グロ-ブバルブ

                    クラス10K ねじ込み形グロ-ブバルブ

                      100N型 青銅ねじ込み形グローブバルブ

                      100N型 青銅ねじ込み形グローブバルブ

                        青銅製JIS規格5Kグローブバルブねじ込み

                        青銅製JIS規格5Kグローブバルブねじ込み

                          J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形玉形弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                          J10K 鉛フリー青銅ねじ込み形玉形弁(JIS B 2011)≪新JISマーク表示製品≫

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ キッツ キッツ キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ 東洋バルヴ
                            通常価格 3,313円 11,601円 2,595円 10,899円 5,622円 27,666円 5,664円 4,941円 3,697円 7,697円 2,897円 3,909円 6,588円
                            通常出荷日 7日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S - FCD-S CAC青銅鋳物 CAC406 CAC SCS13A CAC青銅鋳物 CAC406 CAC911(鉛レス青銅鋳物)
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 飽和蒸気 水 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
                            呼び圧力 10K 16K 10K 20K 10K 16K 125型 10K 125型 10K 100型 5K 10K
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc

                            10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形PTFEジスク入りグローブバルブ〈ソフトシート〉のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10-DD-N-25A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) L
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            D1
                            (φ)

                            5,179円

                            ( 5,697円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1B(25A)1B(25A)9014490

                            グローブバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました