(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
66,757円 ~ 98,740円
税込価格
73,433円 ~ 108,614円

消防認定品になります。【本体材質】FCD450【使用流体】水

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式 外形図

製品仕様

型番16L2ーN-UE(ショウボウ)
適用規格JIS B 2032 16K
接続端規格ウェハー
適用フランジJIS 10K、16K
面間寸法JIS B 2002 系列番号 46
最高使用圧力1.6 MPa





ボデーFCD 450
ジスクSCS 13A
ゴムシートEPDM
ステムSUS 410
検査基準認定品
操作ウォームギヤ式呼び径50~300A

規格表

1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式 規格表

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
D1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
46
214
80

1個

66,757( 73,433円 )

3日目

3B(80A)
3B(80A)
46
252
110

1個

69,752( 76,727円 )

4日目

4B(100A)
4B(100A)
52
262
110

1個

77,214( 84,935円 )

4日目

5B(125A)
5B(125A)
56
290
110

1個

87,946( 96,741円 )

4日目

6B(150A)
6B(150A)
56
302
110

1個

98,740( 108,614円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

消防認定品になります。【本体材質】FCD450【使用流体】水

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

    L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

    L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

      L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

      L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

        L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート

        L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート

          L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート

          L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート

            700G ISOA ウォームギヤ式

            700G ISOA ウォームギヤ式

              中心型高圧用バルブ 731P/732X/731X(ウォームギヤ式)

              中心型高圧用バルブ 731P/732X/731X(ウォームギヤ式)

                732P/732X/731X ウォームギヤ式

                732P/732X/731X ウォームギヤ式

                  1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

                  1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

                    L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)

                    L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)

                      1.0MPa仕様 アルミ合金ウェハー形ゴムシート ウォームギヤ式

                      1.0MPa仕様 アルミ合金ウェハー形ゴムシート ウォームギヤ式

                        バタフライバルブ 700Z ウォームギア式

                        バタフライバルブ 700Z ウォームギア式

                          ゴムシートバタフライバルブ 舞蝶 602A-G (ギヤ式)

                          ゴムシートバタフライバルブ 舞蝶 602A-G (ギヤ式)

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 巴バルブ 巴バルブ 巴バルブ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 巴バルブ オーケーエム
                            通常価格 66,757円 52,724円 79,152円 216,352円 25,430円 21,793円 44,606円 49,110円 32,505円 31,241円 17,248円 13,899円 15,170円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   4日目   7日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   4日目   3日目~   3日目~   2日目~   5日目~  
                            バルブ種類 バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ - バタフライバルブ
                            本体材質 FCD450 FCD450 FCD450 FC200 FCD450 - FCD450 FCD450 FCD450 FCD450 ADC12 ADC12 アルミダイキャスト
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 水 / 空気
                            呼び圧力 10K 16K 20K/10K/16K 5K/10K 5K/10K JIS 5K/10K 共通 JIS 16K JIS 20K 5K/10K 10K 5K/10K JIS10K -
                            供給側 接続種類 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 フランジ(ウエハータイプ) フランジ(ウエハータイプ) フランジ(ウエハータイプ) ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー 配管フランジ

                            1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました