(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート レバー式

1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート レバー式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,255円
税込単価
29,981円

・消防認定品になります。【本体材質】FCD450【使用流体】水

詳細情報を確認する

  • バルブ種類:
    バタフライバルブ
  • 本体材質:
    FCD450
  • 使用流体:
  • 呼び圧力:
    5K/10K
  • 供給側 接続種類:
    ウェハー形
  • 制御側 接続種類:
    ウェハー形
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 操作方式:
    手動式
  • 最高許容圧力(MPa):
    1.4

型番

10L1-N-UE(ショウボウ)RED-80A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10L1-N-UE(ショウボウ)RED-80A

3B(80A)
3B(80A)
46
217

1個

27,255( 29,981円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・消防認定品になります。【本体材質】FCD450【使用流体】水

Loading...

10L1-N-UE(ショウボウ)RED-80Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート レバー式の型番10L1-N-UE(ショウボウ)RED-80Aのページです。
型番10L1-N-UE(ショウボウ)RED-80Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート レバー式

1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート レバー式

    1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

    1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

      1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

      1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

        1.0MPa仕様 アルミ合金ウェハー形ゴムシート ウォームギヤ式

        1.0MPa仕様 アルミ合金ウェハー形ゴムシート ウォームギヤ式

          レバー式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

          レバー式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

            L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート

            L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート

              ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)16Kバタフライバルブ(レバー)

              ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)16Kバタフライバルブ(レバー)

                ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)16Kバタフライバルブ(レバー)

                ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)16Kバタフライバルブ(レバー)

                  L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

                  L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

                    ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)5K/10Kバタフライバルブ

                    ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)5K/10Kバタフライバルブ

                      ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/NBR)5K/10Kバタフライバルブ

                      ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/NBR)5K/10Kバタフライバルブ

                        ステンレス鋼製UB(SCS13A/PTFE+SUS304)10Kバタフライバルブ

                        ステンレス鋼製UB(SCS13A/PTFE+SUS304)10Kバタフライバルブ

                          L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート

                          L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ キッツ キッツ 東洋バルヴ キッツ キッツ キッツ 東洋バルヴ
                            通常価格 21,393円 32,505円 66,757円 17,248円 14,126円 25,430円 71,206円 42,305円 79,152円 12,020円 14,130円 91,217円 216,352円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   3日目~   3日目~   8日目~   3日目~   4日目   15日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   7日目~  
                            バルブ種類 バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ
                            本体材質 FCD450 FCD450 FCD450 ADC12 FCD450 FCD450 鋳鉄 鋳鉄 FCD450 鋳鉄 鋳鉄 ステンレス FC200
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
                            呼び圧力 5K/10K 5K/10K 10K 5K/10K 5K/10K 5K/10K 16K 16K 20K/10K/16K 5K/10K 5K/10K 10K 5K/10K
                            供給側 接続種類 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 - ウエハ ウェハー形 ウエハ ウエハ ウエハ ウェハー形

                            1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート レバー式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10L1-N-UE(ショウボウ)RED-100A
                            10L1-N-UE(ショウボウ)RED-125A
                            10L1-N-UE(ショウボウ)RED-150A
                            10L1-N-UE(ショウボウ)RED-50A
                            10L1-N-UE(ショウボウ)RED-65A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) L
                            (mm)
                            H
                            (mm)

                            35,139円

                            ( 38,653円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4B(100A)4B(100A)52227

                            46,548円

                            ( 51,203円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5B(125A)5B(125A)56265

                            53,486円

                            ( 58,835円 )
                            1個 -

                            3日目

                            6B(150A)6B(150A)56277

                            21,393円

                            ( 23,532円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2B(50A)2B(50A)43191

                            28,025円

                            ( 30,828円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)46199

                            バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました