(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
32,505円 ~ 99,448円
税込価格
35,756円 ~ 109,393円

・消防認定品になります。【本体材質】FCD450【使用流体】水

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式 外形図

製品仕様

型式10L2-N-UE(ショウボウ)RED
適用規格JIS B 2032 10K
接続端規格ウェハー
適用フランジJIS 5K、10K
面間寸法JIS B 2002 系列番号 46
最高使用圧力1.4MPa
標準材料部品名ボデーFCD450
ジスクSCS13A
ゴムシートEPDM
ステムSUS410
検査基準認定品
操作ウォームギヤ式呼び径50~300A

※VA-027号(呼び径:250・300A)は標準色になります。(赤色にはなりませんのでご注意ください。)

規格表

1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式 規格表

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
D1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2B(50A)
2B(50A)
43
206
80

1個

32,505( 35,756円 )

4日目

2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
46
214
80

1個

33,173( 36,490円 )

4日目

3B(80A)
3B(80A)
46
252
110

1個

37,381( 41,119円 )

4日目

4B(100A)
4B(100A)
52
262
110

1個

42,699( 46,969円 )

4日目

5B(125A)
5B(125A)
56
290
110

1個

53,474( 58,821円 )

4日目

6B(150A)
6B(150A)
56
302
110

1個

59,885( 65,874円 )

4日目

8B(200A)
8B(200A)
60
365
170

1個

99,448( 109,393円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・消防認定品になります。【本体材質】FCD450【使用流体】水

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

    1.0MPa仕様 アルミ合金ウェハー形ゴムシート ウォームギヤ式

    1.0MPa仕様 アルミ合金ウェハー形ゴムシート ウォームギヤ式

      1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

      1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

        L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

        L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

          L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

          L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

            L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート

            L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート

              L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート

              L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート

                1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート レバー式

                1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート レバー式

                  L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)

                  L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)

                    700G ISOA ウォームギヤ式

                    700G ISOA ウォームギヤ式

                      中心型高圧用バルブ 731P/732X/731X(ウォームギヤ式)

                      中心型高圧用バルブ 731P/732X/731X(ウォームギヤ式)

                        732P/732X/731X ウォームギヤ式

                        732P/732X/731X ウォームギヤ式

                          ゴムシートバタフライバルブ 舞蝶 602A-G (ギヤ式)

                          ゴムシートバタフライバルブ 舞蝶 602A-G (ギヤ式)

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 巴バルブ 巴バルブ 巴バルブ オーケーエム
                            通常価格 32,505円 17,248円 66,757円 52,724円 79,152円 216,352円 25,430円 21,393円 31,241円 21,793円 44,606円 49,110円 15,170円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目~   4日目   4日目   7日目~   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   5日目~  
                            バルブ種類 バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ
                            本体材質 FCD450 ADC12 FCD450 FCD450 FCD450 FC200 FCD450 FCD450 FCD450 - FCD450 FCD450 アルミダイキャスト
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            呼び圧力 5K/10K 5K/10K 10K 16K 20K/10K/16K 5K/10K 5K/10K 5K/10K 10K JIS 5K/10K 共通 JIS 16K JIS 20K -
                            供給側 接続種類 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 フランジ(ウエハータイプ) フランジ(ウエハータイプ) フランジ(ウエハータイプ) 配管フランジ

                            1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました