(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0MPa仕様 アルミ合金ウェハー形ゴムシート ウォームギヤ式

1.0MPa仕様 アルミ合金ウェハー形ゴムシート ウォームギヤ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,964円
税込単価
23,060円

・消防認定品になります。【本体材質】ADC12【使用流体】水

詳細情報を確認する

型番

10ALM-N-GE(ショウボウ)RED-80A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称)
L(mm)
H(mm)
D1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10ALM-N-GE(ショウボウ)RED-80A

3B(80A)
3B(80A)
46
223
100

1個

20,964( 23,060円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・消防認定品になります。【本体材質】ADC12【使用流体】水

10ALM-N-GE(ショウボウ)RED-80Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0MPa仕様 アルミ合金ウェハー形ゴムシート ウォームギヤ式の型番10ALM-N-GE(ショウボウ)RED-80Aのページです。
型番10ALM-N-GE(ショウボウ)RED-80Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0MPa仕様 アルミ合金ウェハー形ゴムシート ウォームギヤ式

1.0MPa仕様 アルミ合金ウェハー形ゴムシート ウォームギヤ式

    1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

    1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

      L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート

      L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート

        L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート

        L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)鋳鉄ウェハー形ゴムシート

          1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

          1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

            L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

            L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

              L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

              L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

                1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート レバー式

                1.4MPa仕様 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート レバー式

                  700G ISOA ウォームギヤ式

                  700G ISOA ウォームギヤ式

                    バタフライバルブ 700Z ウォームギア式

                    バタフライバルブ 700Z ウォームギア式

                      L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)

                      L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)

                        中心型高圧用バルブ 731P/732X/731X(ウォームギヤ式)

                        中心型高圧用バルブ 731P/732X/731X(ウォームギヤ式)

                          732P/732X/731X ウォームギヤ式

                          732P/732X/731X ウォームギヤ式

                            メーカー 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 巴バルブ 巴バルブ 東洋バルヴ 巴バルブ 巴バルブ
                            通常価格 17,248円 32,505円 25,430円 216,352円 66,757円 52,724円 79,152円 21,393円 21,793円 13,899円 31,241円 44,606円 49,110円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   3日目~   7日目~   3日目~   4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   7日目   7日目  
                            バルブ種類 バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ - バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ
                            本体材質 ADC12 FCD450 FCD450 FC200 FCD450 FCD450 FCD450 FCD450 - ADC12 FCD450 FCD450 FCD450
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 水 / 空気
                            呼び圧力 5K/10K 5K/10K 5K/10K 5K/10K 10K 16K 20K/10K/16K 5K/10K JIS 5K/10K 共通 JIS10K 10K JIS 16K JIS 20K
                            供給側 接続種類 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 フランジ(ウエハータイプ) ウェハー ウェハー形 フランジ(ウエハータイプ) フランジ(ウエハータイプ)

                            1.0MPa仕様 アルミ合金ウェハー形ゴムシート ウォームギヤ式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10ALM-N-GE(ショウボウ)RED-100A
                            10ALM-N-GE(ショウボウ)RED-125A
                            10ALM-N-GE(ショウボウ)RED-150A
                            10ALM-N-GE(ショウボウ)RED-50A
                            10ALM-N-GE(ショウボウ)RED-65A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) 制御側 管フランジの呼び B呼称(A呼称) L
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            D1
                            (φ)

                            26,928円

                            ( 29,621円 )
                            1個 -

                            4日目

                            4B(100A)4B(100A)52233100

                            37,697円

                            ( 41,467円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5B(125A)5B(125A)56269100

                            40,714円

                            ( 44,785円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6B(150A)6B(150A)56281100

                            17,248円

                            ( 18,973円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2B(50A)2B(50A)43205100

                            17,951円

                            ( 19,746円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)46213100

                            バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました