(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,384円 ~ 13,495円
税込価格
5,922円 ~ 14,845円

空気が入っているタイヤです。弾力性に優れているため、多少段差やでこぼこがある路...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ 外形図

規格表

単位:mm
型番車輪
仕様
最大荷重タイヤホイルボス

B
シャフト

D
標準
空気圧
(kgf/cm2
使用
ベアリング
(鋼板製)
使用
バルブ
自重
(g)
(daN)(kgf)外径
A

R
外径
E
内径
C
外幅
G
内幅
F
3.00-4HLBS110112.22538211597.5564682203.5204BTR871,820 
FO25477-
AL130132.624873-3,840 

タチ付:タイヤ・チューブ付を表します。 タイヤ:4PR

●車輪仕様
BS:ブリヂストンタイヤ使用
FO:海外メーカー製タイヤ使用
AL:エアーレス、ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)

●タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。
使用条件によって変動する可能性があります。

型番リスト

型番
車輪外径(φ)
車幅(mm)
車輪仕様 カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
248
73
エアーレス、ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)

1個

13,495( 14,845円 )

5日目

253
82
ブリヂストンタイヤ使用

1個

9,114( 10,025円 )

5日目

250
76
海外製タイヤ使用

1個

5,384( 5,922円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気が入っているタイヤです。弾力性に優れているため、多少段差やでこぼこがある路面でもスムーズに動きます。空気の代わりにゴムが詰められているため、パンクの心配が無く、安全性や経済性に優れています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

    8X3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

    8X3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

      3.50‐5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

      3.50‐5HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

        2.00-4HL 空気入りタイヤ

        2.00-4HL 空気入りタイヤ

          産業用・タチ付ホイル 2.50-4HL空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

          産業用・タチ付ホイル 2.50-4HL空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

            6½X2-4HL 空気入りタイヤ

            6½X2-4HL 空気入りタイヤ

              6 1/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ 発泡ウレタン

              6 1/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ 発泡ウレタン

                帯電防止性ウレタン車

                帯電防止性ウレタン車

                  車輪・ウレタン車

                  車輪・ウレタン車

                    6 1/2×2-3HL 空気入りタイヤ

                    6 1/2×2-3HL 空気入りタイヤ

                      車輪・ゴム車

                      車輪・ゴム車

                        空気入り車輪 HL

                        空気入り車輪 HL

                          キャスター用 車輪

                          キャスター用 車輪

                            メーカー 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) ユーエイキャスター ユーエイキャスター 岐阜産研工業(ウカイ) ユーエイキャスター 東正車輛 八幡ねじ
                            通常価格 5,384円 9,504円 7,382円 5,401円 5,469円 6,190円 4,944円 13,086円 1,946円 4,944円 96円 6,401円 4,605円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            車輪タイプ 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール
                            車輪材質 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム 発泡ウレタン ウレタン(帯電防止性) ウレタン ゴム - ゴム ゴム
                            穴径(φ) 20 20 25 20 20 20 12 8.2 - 12 - 20 20
                            ボス幅(mm) 82 82 - 52 82 52 63 - - 63 - 82 82
                            軸受 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り - - 無し

                            3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            台車に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/10/25
                            海辺で荷物を運搬する台車に使用しています。岩などがある不整地で使用することがある点やタイヤの外径サイズ、価格からこの商品をリピートで購入しています。取り付けは容易です。客先からも苦情などはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました