(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6½X2-4HL 空気入りタイヤ

6½X2-4HL 空気入りタイヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,190円
税込価格
6,809円

空気が入っているタイヤです。弾力性に優れているため、多少段差やでこぼこがある路...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    外輪+ホイール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 車輪外径(φ):
    175
  • 車幅(mm):
    40
  • 穴径(φ):
    20
  • ボス幅(mm):
    52
  • 軸受:
    有り

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

6?X2-4HL 空気入りタイヤ 外形図

規格表

型番車輪
仕様
最大荷重タイヤホイルボス

B
シャフト

D
標準
空気圧
(kgf/cm2
使用
ベアリング
(鋼板製)
使用
バルブ
自重
(g)
(daN)(kgf)外径
A

R
外径
E
内径
C
外幅
G
内幅
F
6 1/2×2-4HLBLACK8081.61754012099383052202.5204BDIN77771,060
GRAY1,060

タチ付:タイヤ・チューブ付を表します。タイヤ:4PR
タイヤ外径・幅は、標準空気圧・無負荷の状態で測定したものです。
使用条件によって変動する可能性があります。
車輪仕様  BLACK:車輪色・黒
              GRAY:車輪色・グレー

型番リスト

型番
車輪仕様 カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
車輪色・黒

1個

6,190( 6,809円 )

6日目

車輪色・グレー

1個

6,190( 6,809円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気が入っているタイヤです。弾力性に優れているため、多少段差やでこぼこがある路面でもスムーズに動きます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6½X2-4HL 空気入りタイヤ

6½X2-4HL 空気入りタイヤ

    PND型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(ステンレスベアリング入)

    PND型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(ステンレスベアリング入)

      SH型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪

      SH型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪

        SHV型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪(ラジアルベアリング入)

        SHV型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪(ラジアルベアリング入)

          SV型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪(ラジアルベアリング入)

          SV型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪(ラジアルベアリング入)

            PNA型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(滑り軸受け)

            PNA型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(滑り軸受け)

              RR型 重荷重用ダイカスト製MCナイロン車輪

              RR型 重荷重用ダイカスト製MCナイロン車輪

                2.00-4HL 空気入りタイヤ

                2.00-4HL 空気入りタイヤ

                  中荷重用 SUI型鋼板製ウレタンゴム車輪

                  中荷重用 SUI型鋼板製ウレタンゴム車輪

                    PN型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪

                    PN型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪

                      メーカー 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ)
                      通常価格 6,190円 3,022円 6,661円 7,856円 6,387円 1,036円 7,224円 5,401円 1,018円 1,322円
                      通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   5日目   6日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      車輪タイプ 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール
                      車輪材質 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ナイロン ゴム ウレタンゴム ゴム
                      車輪外径(φ) 175 - 200 200 200 - - 210 - -
                      車幅(mm) 40 - 45 45 45 - - 50 - -
                      穴径(φ) 20 - 20 20 20 - - 20 - -

                      6½X2-4HL 空気入りタイヤのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました