耐摩耗性・耐油性に優れたMCナイロンを用いた車輪です。重荷重に耐えることができ...
サイズ A | 型番 | 最大荷重 | ボス 幅 B | タイヤ 幅 R | シャフト 径 D | 使用 ベアリング (鋼板製) | 自重 (g) | 適用金具 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(daN) | (kgf) | ||||||||
130 | RR-130 | 500 | 510.0 | 59 | 50 | 20 | 6204ZZY | 1,060 | JM, JH, KH, JMB |
150 | RR-150 | 550 | 561.0 | 59 | 50 | 20 | 6204ZZY | 1,240 | JM, JH, KH, JMB, JHB |
200 | RR-200 | 660 | 673.2 | 70 | 63 | 25 | 6205ZZY | 2,410 | JM, JH, KH, JMB |
車輪本体:RR-130/150/200ダイカスト用アルミニウム合金(ADC-12)
Loading...
耐摩耗性・耐油性に優れたMCナイロンを用いた車輪です。重荷重に耐えることができます。