材質にウレタンが使われているため、重荷重や強い衝撃に耐えることができます。
型番 | サイズ | 最大荷重 | ボス 幅 B | タイヤ 幅 R | シャフト 径 D | 使用 ベアリング (鋼板製) | 自重 (g) | 適用金具 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(daN) | (kgf) | ||||||||
RF-65 | 65 | 170 | 173.4 | 39 | 34 | 12 | 6201ZZY | 400 | JM,KH |
RF-75 | 75 | 200 | 204.0 | 39 | 38 | 12 | 6201ZZY | 280 | |
RF-100 | 100 | 300 | 306.0 | 56 | 50 | 12 | 6201ZZY | 540 | JM,KH,JMB |
RF-130 | 130 | 450 | 459.0 | 59 | 50 | 20 | 6204ZZY | 1,080 | JM,JH,KH,JMB |
RF-150 | 150 | 500 | 510.0 | 59 | 50 | 20 | 6204ZZY | 1,300 | JM,JH,JHW,KH,KHW,JMB,JHB |
RF-200 | 200 | 600 | 612.0 | 70 | 63 | 25 | 6205ZZY | 2,570 | JM,JH,JHW,KH,KHW,JMB |
車輪本体:RF-65・・・鉄芯
RF-75~200・・・鋼板製
Loading...
材質にウレタンが使われているため、重荷重や強い衝撃に耐えることができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!