タイヤにはナイロン、車輪本体には耐薬品性・耐衝撃性に優れたナイロン6樹脂を使用...
型番 | サイズ A | ボス幅 B | タイヤ幅 R | シャフト径 D | 使用ベアリング | 最大荷重 | 自重 (g) | 適用金具 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(daN) | (kgf) | ||||||||
PBD-75 | 75 | 39 | 32 | 10 | SUS 6200ZZ | 120 | 122.4 | 150 | J、JA K、KA JB、JAB KBZ、KABZ |
PBD-100 | 100 | 42 | 35 | 12 | SUS 6201ZZY | 180 | 183.6 | 220 | |
PBD-130 | 130 | 52 | 42 | 20 | SUS 6204ZZY | 250 | 255.0 | 520 | |
PBD-150 | 150 | 55 | 45 | 20 | SUS 6204ZZY | 300 | 306.0 | 650 | |
PBD-200 | 200 | 55 | 45 | 20 | SUS 6204ZZY | 400 | 408.0 | 950 |
Loading...
タイヤにはナイロン、車輪本体には耐薬品性・耐衝撃性に優れたナイロン6樹脂を使用した車輪です。ステンレスベアリングを内蔵しています。