車輪本体に耐薬品性・耐衝撃性に優れたナイロン6樹脂、タイヤにウレタンゴムを使用...
型番 | サイズ | 最大荷重 | ボス 幅 B | タイヤ 幅 R | シャフト 径 D | 使用 ベアリング (ステンレス製) | 自重 (g) | 適用金具 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(daN) | (kgf) | ||||||||
PNUD-75 | 75 | 100 | 102.0 | 39 | 32 | 10 | SUS 6200ZZ | 170 | J,JA K,KA JB,JAB KBZ,KABZ |
PNUD-100 | 100 | 150 | 153.0 | 42 | 32 | 12 | SUS 6201ZZY | 240 | |
PNUD-130 | 130 | 200 | 204.0 | 52 | 35 | 20 | SUS 6204ZZY | 520 | |
PNUD-150 | 150 | 250 | 255.0 | 55 | 38 | 20 | SUS 6204ZZY | 630 | |
PNUD-200 | 200 | 350 | 357.0 | 55 | 42 | 20 | SUS 6204ZZY | 890 |
車輪本体:ナイロン6樹脂
型番 |
車輪外径(φ) |
車幅(mm) |
穴径(φ) |
ボス幅(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
車輪本体に耐薬品性・耐衝撃性に優れたナイロン6樹脂、タイヤにウレタンゴムを使用した車輪です。ステンレスベアリングを内蔵しています。