タイヤに高反発弾性・優れた低温性を持ち、内部発熱も小さいポリブタジェンゴムを使...
サイズ A | 型番 | 最大荷重 | ボス 幅 B | タイヤ 幅 R | シャフト 径 D | 使用 ベアリング (ステンレス製) | 自重 (g) | 適用金具 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(daN) | (kgf) | ||||||||
75 | PND-75 | 70 | 71.4 | 39 | 32 | 10 | SUS 6200ZZ | 180 | J, JA K, KA JB, JAB KBZ, KABZ |
100 | PND-100 | 100 | 102.0 | 42 | 32 | 12 | SUS 6201ZZY | 260 | |
130 | PND-130 | 145 | 147.9 | 52 | 38 | 20 | SUS 6204ZZY | 580 | |
150 | PND-150 | 175 | 178.5 | 55 | 38 | 20 | SUS 6204ZZY | 670 | |
200 | PND-200 | 220 | 224.4 | 55 | 42 | 20 | SUS 6204ZZY | 1,020 |
車輪本体:ナイロン6樹脂
Loading...
タイヤに高反発弾性・優れた低温性を持ち、内部発熱も小さいポリブタジェンゴムを使用した車輪です。車輪本体には耐薬品性・耐衝撃性に優れたナイロン6樹脂を使用し、ステンレスベアリングを内蔵しています。