(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUIE-100
SUIE型 鋼板製帯電防止ウレタンゴム車輪 SUIEカタコウバンドウデンウレタンゴムシャ

SUIE型 鋼板製帯電防止ウレタンゴム車輪 SUIE-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,012円
税込単価
6,613円

ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く...

詳細情報を確認する

型番

SUIE-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SUIE-100 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SUIE型 鋼板製導電性ウレタンゴム車輪 外形図

製品仕様

車輪本体:鋼板製
帯電防止ウレタン

規格表

SUIE型 鋼板製導電性ウレタンゴム車輪 規格表

使用例

  • 搬送物に静電気が溜まっては困る台車に使用(半導体・印刷業界など)

商品特長詳細

  • ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く穏やかに除去することが可能となりました。
     <体積固有抵抗値6×108Ω・cm(絶縁抵抗計で測定)>

選定計算式

キャスターの選定条件

最大荷重と適正荷重

最大荷重:長期間の使用に対して安全かつ軽快にご使用いただくための最大の数値です。
適正荷重:運搬車(4個使用の場合)で使用する場合、3点で荷重を受ける場合がありますので、下記式の様に最大荷重の80%で荷重計算を行って下さい。
適正荷重=1個の最大荷重(daN)×4(個)×0.8

性能・試験情報

耐荷重性能試験

カタログに記載している最大荷重の3倍の荷重を3分間キャスターに加え、異常の有無を確認します。耐荷重性能の目安データとなります。

試験項目

JIS B 8923 耐荷重性能試験

試験器具

引張圧縮試験機

試験方法

キャスターの取付部を下図のように固定し、最大荷重Wの3倍の荷重を3分間加える。
負荷を取り除いた後、キャスターの外観、旋回性能、車輪の走行性能に異常がないかどうかを確認する。

SUIE型 鋼板製導電性ウレタンゴム車輪 耐荷重性能試験試験方法

試験結果例

例であり、実際の試験結果を示しているものではありません。

最大荷重 W
(daN)
試験荷重 3W
(daN)
負荷時間
(min)
結果判定
2507503.0異常なし合格
SUIE型 鋼板製導電性ウレタンゴム車輪 荷重曲線(時間-負荷曲線)

走行性能試験

キャスター(または車輪)に最大荷重を負荷し、突起のある鋼板製ドラム上で一定の距離を連続走行させ、キャスターの性能を確認します。
キャスターの走行性能の目安データとなります。

試験項目

JIS B 8922 走行性能試験(車輪)
JIS B 8923 走行性能試験(キャスター)
キャスター(または車輪)に最大荷重を負荷し、突起のある鋼板製ドラム上で一定の距離を走行させたときのキャスター各部の性能をみる。

試験器具

走行性能試験機

試験方法

SUIE型 鋼板製導電性ウレタンゴム車輪 車輪走行性能試験方法-1
SUIE型 鋼板製導電性ウレタンゴム車輪 車輪走行性能試験方法-2

上記の様に、鋼板製ドラム上にキャスター(または車輪)を取付け、キャスターに最大荷重を負荷する。
規定の速度で、規定の距離を走行させ、キャスターが下記の規定を満足する事を確認する。
(1)キャスターに変形が生じてはならない。
(2)旋回キャスター旋回部は、その作動が円滑であり、接合部に使用上有害なすきま、緩みなどの欠陥があってはならない。
(3)車輪のタイヤには亀裂・剥離が生じてはならない。
(4)車輪の軸受の回転は円滑、且つ車軸方向の遊びは適切であること。
(5)車軸は金具に固定され、回転してはならない。

試験結果例

例であり、実際の試験結果を示しているものではありません。

車輪外径
(mm)
車輪ゴム硬度
(ショア硬さ)
最大荷重 W
(daN)
150HS95300
回転速度
(km/h)
衝撃板 (mm) 走行時間
(h)
走行距離
(km)
結果判定
bh : r
4.0425.020合格

始動性能試験

キャスターを台車に取付け、台車に荷重を加えます。この際の始動抵抗力を測定します。
始動性能及び旋回始動性能を確認することができます。

試験項目

JIS B 8920 始動性能試験
始動時、及び旋回始動時の始動力を調べる。

試験器具

台車及びデジタルフォースゲージ

試験方法

旋回キャスター2個、固定キャスター2個を台車に取り付ける。
規定の平らな路面上で矢印の方向に引っ張り、その際の始動抵抗力を測定する。

U=F/W

U : 始動抵抗係数
F : 始動抵抗力 (daN)
W : 最大荷重 (daN)

SUIE型 鋼板製導電性ウレタンゴム車輪 試験方法始動性能

始動性能

SUIE型 鋼板製導電性ウレタンゴム車輪 試験方法旋回始動性能

旋回始動性能

試験結果例

例であり、実際の試験結果を示しているものではありません。

SUIE型 鋼板製導電性ウレタンゴム車輪 試験結果例始動性能

始動性能

SUIE型 鋼板製導電性ウレタンゴム車輪 試験結果例旋回始動性能

旋回始動性能

注意・禁止事項

1.設定条件
   設定条件を超える使用・目的外の使用は、キャスターに予想以上の負担をかけ、変形・破損の原因となる可能性がありますので、避けてください。

  • 最大荷重を超える負荷をかけないで下さい。
  • 偏った積載をしないで下さい。
  • 運搬車、運搬機器にキャスターが正しく取り付けられていない状態で使用しないでください。
  • キャスターに強い衝撃を与えないで下さい。(段差のある面での落下、荷物積み降ろし時の衝撃など)
  • 著しい凹凸面での使用または鋭利な突起を乗り越える事は避けて下さい。
  • 固定キャスターを走行方向と異なる方向に無理に動かさないで下さい。
  • 牽引力キャスター使用の場合を除き、トレーラーなど動力で牽引しないで下さい。
  • キャスターを取り付けた台車に人及び動物を載せないで下さい。
  • 人及び動物を載せる台車に使用する目的でキャスターを使用しないで下さい。

2.ストッパー
   ストッパーは衝撃により不意に解除する事が考えられますので、下記の様な操作は避けて下さい。

  • ストッパーペダルは、靴を履いた足により確実に操作して下さい。
  • 傾斜面でストッパーをかけたまま放置しないで下さい。
  • ストッパーをかけたまま、無理に動かさないで下さい。
  • ストッパーペダルを、過度に踏みつけたり、ハンマー等で叩かないで下さい。
  • 走行中にストッパーペダルを操作しないで下さい。

3.キャスターの取り扱い
   保護具(手袋等)を使用し、キャスターを安全に取り扱って下さい。
4.製品の改造
   お客様において行われた、製品の改造、組み替え、塗装等や、溶接・取付については、責任を負いかねます。ご了承下さい。

製品比較情報

SUIE型 鋼板製導電性ウレタンゴム車輪 製品比較情報

型番リスト

型番
車輪外径(φ)
車幅(mm)
穴径(φ)
ボス幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUIE-100

100
32
12
42

1個

6,012( 6,613円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く穏やかに除去することが可能となりました。

カタログ

 

Loading...

SUIE-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUIE型 鋼板製帯電防止ウレタンゴム車輪の型番SUIE-100のページです。
型番SUIE-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUIE型 鋼板製帯電防止ウレタンゴム車輪

SUIE型 鋼板製帯電防止ウレタンゴム車輪

    H型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪

    H型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪

      中荷重用 SUI型鋼板製ウレタンゴム車輪

      中荷重用 SUI型鋼板製ウレタンゴム車輪

        鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 SType

        鋼板製ポリブタジェンゴム車輪 SType

          CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪

          CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪

            6 1/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ 発泡ウレタン

            6 1/2×2-3HL PU ノーパンクタイヤ 発泡ウレタン

              6 1/2×2-3HL 空気入りタイヤ

              6 1/2×2-3HL 空気入りタイヤ

                RG型 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪

                RG型 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪

                  2.00-4HL 空気入りタイヤ

                  2.00-4HL 空気入りタイヤ

                    使用車輪 ステンレス専用 フェノール車

                    使用車輪 ステンレス専用 フェノール車

                      車輪SU-TRシリーズ

                      車輪SU-TRシリーズ

                        車輪TRシリーズ

                        車輪TRシリーズ

                          エラストマー車輪 PBシリーズ

                          エラストマー車輪 PBシリーズ

                            メーカー 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) ハンマーキャスター ナンシン ナンシン ナンシン
                            通常価格 6,012円 2,025円 1,018円 1,170円 1,787円 4,944円 4,944円 3,249円 5,401円 2,170円 2,578円 1,915円 3,927円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            車輪タイプ 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール 一体型 外輪+ホイール 外輪+ホイール 外輪+ホイール
                            車輪材質 ウレタンゴム ゴム ウレタンゴム ゴム ゴム 発泡ウレタン ゴム ゴム ゴム フェノール エラストマー エラストマー エラストマー
                            軸受 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 無し 有り 有り 有り

                            SUIE型 鋼板製帯電防止ウレタンゴム車輪のレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            どうでんせいの台車用
                            評価 1.0満足度:1.02022/08/09
                            ホイールは導通取れるが、実際にタイヤ部分の導通を測定すると、導通がない

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUIE-130
                            SUIE-150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            車輪外径
                            (φ)
                            車幅
                            (mm)
                            穴径
                            (φ)
                            ボス幅
                            (mm)

                            9,199円

                            ( 10,119円 )
                            1個 -

                            5日目

                            130352052

                            10,653円

                            ( 11,718円 )
                            1個 -

                            9日目

                            150382055

                            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました