タイヤに機械的強度・対候性・耐薬品性・耐熱性・耐油性などに優れたクロロプレンゴ...
型番 | サイズ | 最大荷重 | ボス 幅 B | タイヤ 幅 R | シャフト 径 D | 使用 ベアリング (鋼板製) | 自重 (g) | 適用金具 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(daN) | (kgf) | ||||||||
CR-75 | 75 | 80 | 81.6 | 39 | 32 | 10 | 200B | 220 | J,JA K,KA JB,JAB KBZ,KABZ |
CR-100 | 100 | 130 | 132.6 | 42 | 35 | 12 | 201B | 390 | |
CR-130 | 130 | 180 | 183.6 | 52 | 42 | 20 | 204B | 810 | |
CR-150 | 150 | 200 | 204.0 | 55 | 45 | 20 | 204B | 1,000 | |
CR-200 | 200 | 250 | 255.0 | 55 | 45 | 20 | 204B | 1,750 | |
CR-250 | 250 | 330 | 336.6 | 64 | 50 | 25 | 205B | 2,740 | J,K,JB |
車輪本体:鋼板製
型番 |
車輪外径(φ) |
車幅(mm) |
穴径(φ) |
ボス幅(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
タイヤに機械的強度・対候性・耐薬品性・耐熱性・耐油性などに優れたクロロプレンゴムを使用した車輪です。