サイズ A | 型番 | 車輪仕様 | 軸受 | 最大荷重 | タイヤ 幅 R | シャフト 径 D | 金具 高さ H | フォーク 幅 B | トップ プレート 板厚 t | 取付 高さ H1 | トップ プレート F1/F2 | 取付穴 ピッチ P1/P2 (P1'/P2') | 取付穴 径 d | 偏心 E | 自重 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(daN) | (kgf) | |||||||||||||||
130 | HJS-130 | ゴム | B/B入 | 150 | 153.0 | 42 | 12 | 112 | 53 | 3.0 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 1,770 |
150 | HJS-150 | ゴム | B/B入 | 180 | 183.6 | 38 | 12 | 112 | 53 | 4.0 | 187 | 100/100 | ※80/80 (75/75) | 11 | 40 | 1,920 |
軸受 B/B入:鋼板製ベアリング入り
※長穴になります。
Loading...
【特長】
・Hjtypeに車輪の回転を止めるストッパーを備えたキャスターです
HJS-130で型番確定
中荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパ付) HJStype サイズ130mm・150mmの型番HJS-130のページです。
型番HJS-130に関する仕様情報を記載しております。