(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中荷重用キャスター 固定 HKtype サイズ130mm・150mm

中荷重用キャスター 固定 HKtype サイズ130mm・150mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,992円 ~ 3,276円
税込価格
3,291円 ~ 3,604円

Jtypeよりも軽い、方向固定タイプのキャスターです。強い衝撃にも耐える、スタ...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 取付高さ 範囲:
    170.1~200
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 車輪径 範囲:
    125.1~160
  • 車輪仕様:
    ゴム
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    耐磨耗性
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    100
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    50(56)
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 荷重区分:
    中荷重
  • トッププレート F1(mm):
    137
  • トッププレート F2(mm):
    93
  • シャフト径 D(φ):
    12
  • 軸受:
    鋼板製ベアリング入り

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

中荷重用キャスター 固定 HKtype サイズ130mm・150mm 外形図

規格表

サイズ
A
型番車輪仕様軸受最大荷重タイヤ

R
シャフト

D
金具
高さ
H
フォーク

B
金具
板厚
t
取付
高さ
H1
トップ
プレート
F1/F2
取付穴
ピッチ
P1/P2(P2')
取付穴

d
自重
(g)
(daN)(kgf)
130HK-130ゴムB/B入150153.04212112532.5177137/93※100/56(50)111,270
150HK-150ゴムB/B入180183.63812112532.5187137/93※100/56(50)111,410

軸受  B/B入:鋼板製ベアリング入り
※長穴になります。

型番リスト

型番
取付高さ H1(mm)
サイズA または タイヤ外径A(φ)
最大荷重(daN)
タイヤ幅 R(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
177
130
150
42

1個

2,992( 3,291円 )

5日目

187
150
180
38

1個

3,276( 3,604円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Jtypeよりも軽い、方向固定タイプのキャスターです。強い衝撃にも耐える、スタンダードタイプの中荷重用キャスターです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中荷重用キャスター 固定 HKtype サイズ130mm・150mm

中荷重用キャスター 固定 HKtype サイズ130mm・150mm

    静流キャスター 固定i PCKEtype サイズ100mm~150mm

    静流キャスター 固定i PCKEtype サイズ100mm~150mm

      ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ130mm

      ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ130mm

        静流キャスター 固定 PCKCtype サイズ100mm~150mm

        静流キャスター 固定 PCKCtype サイズ100mm~150mm

          ステンレス製キャスター 固定 (回転ストッパー付) KABZtype サイズ200mm

          ステンレス製キャスター 固定 (回転ストッパー付) KABZtype サイズ200mm

            静流キャスター 旋回 PCJCtype サイズ100mm~150mm

            静流キャスター 旋回 PCJCtype サイズ100mm~150mm

              牽引用キャスター 固定 KHW/KWtype サイズ150mm~200mm

              牽引用キャスター 固定 KHW/KWtype サイズ150mm~200mm

                中荷重用キャスター K型固定金具(サイズ100mm)

                中荷重用キャスター K型固定金具(サイズ100mm)

                  ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ75mm

                  ステンレス製キャスター 固定 KAtype サイズ75mm

                    プレス大型自在キャスターストッパーなし K-52

                    プレス大型自在キャスターストッパーなし K-52

                      牽引台車用キャスター TR-AWK型 アルミ芯金タイプ 固定金具付

                      牽引台車用キャスター TR-AWK型 アルミ芯金タイプ 固定金具付

                        中荷重用キャスター GR-WK型 ゴム車輪付タイプ 固定金具付

                        中荷重用キャスター GR-WK型 ゴム車輪付タイプ 固定金具付

                          重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ50mm

                          重荷重用キャスター(小型タイプ) 固定 KHtype サイズ50mm

                            メーカー 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) タキゲン製造 イノアック イノアック 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 2,992円 2,366円 6,531円 2,288円 12,797円 3,006円 7,262円 1,597円 2,589円 3,180円 7,997円 1,313円 2,246円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール スチール SUS304 スチール SUS304 スチール スチール スチール SUS304 冷間圧延鋼板(SPC) 鋼板製 鋼板製 スチール
                            取付高さ 範囲 170.1~200 - 170.1~200 - 200.1~250 - - 130.1~170 100.1~130 - - - 70.1~100
                            荷重範囲(daN) 140.01~220.00 - - - - - - - - - - - -

                            中荷重用キャスター 固定 HKtype サイズ130mm・150mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました