(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,619円
税込単価
31,481円

加圧式の高粘度ガンです。【特長】・タイル、リシン、モルタル、スタッコ、ジュラク...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    加圧式
  • ノズル口径【区分】(mm):
    ~3
  • 吹付空気圧力【区分】(MPa):
    ~0.3
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min):
    ~300
  • 空気入口径:
    G1/4
  • ノズル口径詳細(mm):
    2.5
  • 吹付空気圧力詳細(MPa):
    0.25
  • 空気使用量詳細(ℓ/min):
    285

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F210Z-P25Z

1個

28,619( 31,481円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

加圧式の高粘度ガンです。
【特長】
・タイル、リシン、モルタル、スタッコ、ジュラクなどの専用ガンをはじめ、多用ガン、万能ガンなどあらゆる用途、目的に対応する豊富な機種を揃えています
・徹底した合理設計により軽量化を図りました。しかも長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです

Loading...

F210Z-P25Zで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZの型番F210Z-P25Zのページです。
型番F210Z-P25Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

    建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P

    建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P

      建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

      建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

        多用ガンSGS-2

        多用ガンSGS-2

          多彩ガンHS2YA-G

          多彩ガンHS2YA-G

            多彩ガンHS2A-G

            多彩ガンHS2A-G

              建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

              建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

                多用ガンSGA-2

                多用ガンSGA-2

                  建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA

                  建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA

                    万能ガンAGA

                    万能ガンAGA

                      ピースガン・超小形スプレーガンMP

                      ピースガン・超小形スプレーガンMP

                        ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-P

                        ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-P

                          超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

                          超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

                            メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田
                            通常価格 28,619円 25,414円 17,332円 35,703円 26,619円 26,619円 18,133円 27,735円 18,952円 33,157円 12,914円 21,423円 17,798円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体
                            供給方式 加圧式 加圧式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 圧送式 重力
                            ノズル口径【区分】(mm) ~3 - ~3 ~8 - - ~8 ~8 ~7 ~7 1以下 - 1以下
                            吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.3 ~0.3 ~0.5 ~0.5 ~0.3 ~0.3 ~0.5 ~0.5 ~0.3 ~0.5 ~0.2 ~0.3 0.1以下
                            空気使用量【区分】(ℓ/min) ~300 - ~300 ~300 ~300 ~300 10以下 ~300 ~300 ~300 10以下 - ~50

                            建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました