(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピースガン・超小形スプレーガンMP

ピースガン・超小形スプレーガンMP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,914円 ~ 14,389円
税込価格
14,205円 ~ 15,828円

【特長】・染料による友禅染吹付け、絵画、造花などの美術工芸用、エアブラシ用、玩...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    重力式
  • ノズル口径【区分】(mm):
    1以下
  • 吹付空気圧力【区分】(MPa):
    ~0.2
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min):
    10以下
  • 空気入口径:
    1/8口径
  • パターン形状:
    丸吹き
  • 吹付空気圧力詳細(MPa):
    0.15
  • 空気使用量詳細(ℓ/min):
    5

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ノズル口径詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2

1個

12,914( 14,205円 )

6日目

0.3

1個

14,389( 15,828円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・染料による友禅染吹付け、絵画、造花などの美術工芸用、エアブラシ用、玩具・小物塗装用などあらゆる用途に対応する豊富なバリエーションを揃えています
・安定したスプレーパターン、小形・超軽量で使いやすく、メンテナンスも容易です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピースガン・超小形スプレーガンMP

ピースガン・超小形スプレーガンMP

    建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

    建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

      建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

      建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

        多彩ガンHS2A-G

        多彩ガンHS2A-G

          多彩ガンHS2YA-G

          多彩ガンHS2YA-G

            建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA

            建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA

              多用ガンSGA-2

              多用ガンSGA-2

                超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

                超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

                  万能ガンAGA

                  万能ガンAGA

                    建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

                    建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

                      多用ガンSGS-2

                      多用ガンSGS-2

                        丸吹きガン RG

                        丸吹きガン RG

                          多彩ガン専用重力カップHS

                          多彩ガン専用重力カップHS

                            メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所
                            通常価格 12,914円 18,133円 17,332円 26,619円 26,619円 18,952円 27,735円 17,798円 33,157円 28,619円 35,703円 13,910円 9,854円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品
                            供給方式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力 重力式 加圧式 重力式 重力 -
                            ノズル口径【区分】(mm) 1以下 ~8 ~3 - - ~7 ~8 1以下 ~7 ~3 ~8 - -
                            吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.2 ~0.5 ~0.5 ~0.3 ~0.3 ~0.3 ~0.5 0.1以下 ~0.5 ~0.3 ~0.5 ~0.3 -
                            空気使用量【区分】(ℓ/min) 10以下 10以下 ~300 ~300 ~300 ~300 ~300 ~50 ~300 ~300 ~300 ~50 -

                            ピースガン・超小形スプレーガンMPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました