(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F210-P20P
ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-P オオガタスプレーガンF210-P

ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-P F210-P20P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
21,423円
税込単価
23,565円

【特長】・新霧化方式:少空気量・低圧で微粒化を促進し、塗着効率向上、飛散低減、...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    圧送式
  • 吹付空気圧力【区分】(MPa):
    ~0.3
  • 空気入口径:
    G1/4
  • 塗料入口径:
    G3/8
  • パターン形状:
    チューリップ
  • 吹付空気圧力詳細(MPa):
    0.25

F210-P20P の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ノズル口径【区分】(mm)
パターン幅【区分】(mm)
液体噴出量【区分】(mℓ/min)
空気使用量【区分】(ℓ/min)
空気キャップ形式
ノズル口径詳細(mm)
パターン幅詳細(mm)
液体噴出量詳細(mℓ/min)
空気使用量詳細(ℓ/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F210-P20P

~2
~400
~1500
~400
20P
2.0
400
1280
375

1個

21,423( 23,565円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新霧化方式:少空気量・低圧で微粒化を促進し、塗着効率向上、飛散低減、塗料費低減が可能で、総空気消費量が少ないことからCO2削減にも貢献します。さらに低騒音化も実現し、空気キャップへの塗料付着が少なくメンテナンス費の低減が可能です
・高塗膜品質・高塗着効率:新霧化方式による低圧化で塗着効率が向上し塗料の使用量低減が可能です。さらに各種塗料に応じて高分散パターンで最適な膜厚を形成し美しい仕上がりが実現できます
・操作性能向上:作業者の負担を軽減する軽量化と最適な重量バランスで思い通りのハンドリングが可能です。低騒音化により作業環境の改善が図れます
・豊富なラインアップ:汎用スプレーガンの多種多様な用途に合わせて小形・大形から最適なスプレーガンが選べます
・利益創出:現状維持を打開、早期に切り替えることで利益を創出できます。接液部高耐食性回路を備え、VOC対策の水性塗料にも対応可能です

Loading...

F210-P20Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-Pの型番F210-P20Pのページです。
型番F210-P20Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-P

ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-P

    ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

    ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

      多用ガンSGS-2

      多用ガンSGS-2

        多用ガンSGA-2

        多用ガンSGA-2

          建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P

          建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P

            超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

            超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

              建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA

              建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA

                建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

                建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

                  建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

                  建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

                    多彩ガンHS2YA-G

                    多彩ガンHS2YA-G

                      スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50

                      スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50

                        建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

                        建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

                          多彩ガンHS2A-G

                          多彩ガンHS2A-G

                            メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所
                            通常価格 21,423円 19,367円 35,703円 27,735円 25,414円 17,798円 18,952円 17,332円 18,133円 26,619円 18,901円 28,619円 26,619円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   9日目   6日目   6日目  
                            スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体
                            供給方式 圧送式 吸上式 重力式 重力式 加圧式 重力 重力式 重力式 重力式 重力式 重力 加圧式 重力式
                            吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.3 ~0.3 ~0.5 ~0.5 ~0.3 0.1以下 ~0.3 ~0.5 ~0.5 ~0.3 ~0.2 ~0.3 ~0.3
                            空気入口径 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4
                            塗料入口径 G3/8 G3/8 - - - G1/4 - - - - G1/4 - -

                            ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-Pのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            大きな工業製品の塗装に
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/07
                            塗料の吐出量がすごく、微細な噴射感ですが出る量はさすがに多いです。
                            ドバーっと一気に塗れるので、単色塗装でワーク量が多い時に大活躍です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F210-P12P
                            F210-P15P
                            F210-P25P
                            F210B-P30P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ノズル口径【区分】
                            (mm)
                            パターン幅【区分】
                            (mm)
                            液体噴出量【区分】
                            (mℓ/min)
                            空気使用量【区分】
                            (ℓ/min)
                            空気キャップ形式 ノズル口径詳細
                            (mm)
                            パターン幅詳細
                            (mm)
                            液体噴出量詳細
                            (mℓ/min)
                            空気使用量詳細
                            (ℓ/min)

                            21,423円

                            ( 23,565円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ~2~350~600~40012P1.2350530335

                            22,863円

                            ( 25,149円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ~2~400~900~40015P1.5370880345

                            21,423円

                            ( 23,565円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ~3~450~2000~50025P2.54201710410

                            22,705円

                            ( 24,976円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ~3~450~2000~50030P3.04401940420

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました