(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
17,332円
税込価格
19,065円

重力式のタイルガンです。【特長】・タイル、リシン、モルタル、スタッコ、ジュラク...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    重力式
  • ノズル口径【区分】(mm):
    ~3
  • 吹付空気圧力【区分】(MPa):
    ~0.5
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min):
    ~300
  • 空気入口径:
    G1/4
  • ノズル口径詳細(mm):
    3.0
  • 吹付空気圧力詳細(MPa):
    0.29~0.49
  • 空気使用量詳細(ℓ/min):
    100~210

型番

KG 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

KG

1個

17,332( 19,065円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

重力式のタイルガンです。
【特長】
・タイル、リシン、モルタル、スタッコ、ジュラクなどの専用ガンをはじめ、多用ガン、万能ガンなどあらゆる用途、目的に対応する豊富な機種を揃えています
・徹底した合理設計により軽量化を図りました。しかも長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

    タイルガン

    タイルガン

      建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA

      建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA

        建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

        建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

          多用ガンSGS-2

          多用ガンSGS-2

            双頭ガン

            双頭ガン

              多用ガンSGA-2

              多用ガンSGA-2

                万能ガンAGA

                万能ガンAGA

                  小形・中形スプレーガン 重力式 W-71/W-61/W-77

                  小形・中形スプレーガン 重力式 W-71/W-61/W-77

                    多彩ガン専用重力カップHS

                    多彩ガン専用重力カップHS

                      WTB マグ高粘度スプレーガンセット

                      WTB マグ高粘度スプレーガンセット

                        近畿 モルタルリシンガン自在式

                        近畿 モルタルリシンガン自在式

                          マグスプレーガンセット 重力式

                          マグスプレーガンセット 重力式

                            メーカー 明治機械製作所 近畿製作所(エアダスターガン) 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 近畿製作所(エアダスターガン) 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 WTBワタベコーポレーション 近畿製作所(エアダスターガン) WTBワタベコーポレーション
                            通常価格 17,332円 29,144円 18,952円 18,133円 35,703円 135,278円 27,735円 33,157円 18,003円 9,854円 15,730円 51,108円 13,216円
                            通常出荷日 6日目   8日目   6日目   6日目   6日目   12日目~   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   6日目   1日目~  
                            スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガンセット Cup スプレーガン本体
                            供給方式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力式 重力 - 吸上式 重力式 重力式
                            ノズル口径【区分】(mm) ~3 - ~7 ~8 ~8 - ~8 ~7 - - ~6 - -
                            吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.5 - ~0.3 ~0.5 ~0.5 - ~0.5 ~0.5 - - - - -
                            空気使用量【区分】(ℓ/min) ~300 - ~300 10以下 ~300 - ~300 ~300 - - ~200 - -

                            建築塗装用スプレーガン タイルガンKGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました