(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジンクリーナEC-7X         

エンジンクリーナEC-7X         

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
17,272円 ~ 17,902円
税込価格
18,999円 ~ 19,692円

自動車全般および部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    吸上式
  • ノズル口径【区分】(mm):
    ~3
  • 液体噴出量【区分】(mℓ/min):
    ~500
  • 吹付空気圧力【区分】(MPa):
    ~0.3
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min):
    ~100
  • 空気入口径:
    G1/4
  • ノズル口径詳細(mm):
    3.0
  • 液体噴出量詳細(mℓ/min):
    450
  • 吹付空気圧力詳細(MPa):
    0.3
  • 空気使用量詳細(ℓ/min):
    55

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番ノズル口径
mm
吹付空気圧力
MPa
空気使用量
L/min
液噴出量
mL/min
噴霧方式供給方式所要圧縮機
kW
管長
mm
質量
g
EC-7X 5003.00.355450丸吹き吸上式0.4500455
EC-7X 750750555
EC-7X 10001,000655

商品特長詳細

エンジンクリーナEC-7X 特長図
  • 握り方向は好みで選択可能

型番リスト

型番
管長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000

1個

17,902( 19,692円 )

15日目

500

1個

17,272( 18,999円 )

15日目

750

1個

17,902( 19,692円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車全般および部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の清掃・洗浄などに最適です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンジンクリーナEC-7X         

エンジンクリーナEC-7X         

    エンジンクリーナEC-7

    エンジンクリーナEC-7

      スプレーガン洗浄機

      スプレーガン洗浄機

        丸吹きガン RG

        丸吹きガン RG

          乱糸ガン SGD

          乱糸ガン SGD

            超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

            超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

              スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50

              スプレーガン 美粧シリーズ【B.B】 W-50

                二液混合型接着剤塗布専用双頭スプレーガン SG-496B

                二液混合型接着剤塗布専用双頭スプレーガン SG-496B

                  小形・中形スプレーガン 圧送式 W-71/W-61/W-77

                  小形・中形スプレーガン 圧送式 W-71/W-61/W-77

                    長首ガン LW

                    長首ガン LW

                      クリーミー吸上式スプレーガン7S、吸上式塗料カップ

                      クリーミー吸上式スプレーガン7S、吸上式塗料カップ

                        建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

                        建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

                          建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

                          建築塗装用スプレーガン タイルガンKG

                            メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 近畿製作所(エアダスターガン) 明治機械製作所 明治機械製作所
                            通常価格 17,272円 9,004円 257,380円 13,910円 60,207円 17,798円 18,901円 256,145円 19,540円 53,229円 4,698円 28,619円 17,332円
                            通常出荷日 15日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   4日目   1日目~   5日目~   1日目   6日目   6日目  
                            スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 - スプレーガン本体 スプレーガン本体
                            供給方式 吸上式 吸上式 - 重力 圧送 重力 重力 圧送 圧送 圧送 - 加圧式 重力式
                            ノズル口径【区分】(mm) ~3 ~3 - - 1以下 1以下 ~2 ~3 - - - ~3 ~3
                            液体噴出量【区分】(mℓ/min) ~500 ~500 - - ~100 - ~100 ~400 - - - - -
                            吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.3 ~0.3 - ~0.3 ~0.2 0.1以下 ~0.2 ~0.2 ~0.4 - - ~0.3 ~0.5

                            エンジンクリーナEC-7X         のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました