(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジンクリーナEC-7

エンジンクリーナEC-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,004円
税込単価
9,904円

【特長】・自動車全般および部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    吸上式
  • ノズル口径【区分】(mm):
    ~3
  • 液体噴出量【区分】(mℓ/min):
    ~500
  • 吹付空気圧力【区分】(MPa):
    ~0.3
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min):
    ~100
  • 空気入口径:
    G1/4
  • 管長(mm):
    240
  • ノズル口径詳細(mm):
    3.0
  • 液体噴出量詳細(mℓ/min):
    450
  • 吹付空気圧力詳細(MPa):
    0.3
  • 空気使用量詳細(ℓ/min):
    55

型番

EC-7 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EC-7

1個

9,004( 9,904円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車全般および部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の清掃・洗浄などに最適です。

Loading...

EC-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンクリーナEC-7の型番EC-7のページです。
型番EC-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンジンクリーナEC-7

エンジンクリーナEC-7

    エンジンクリーナEC-7X         

    エンジンクリーナEC-7X         

      クリーミー長柄スプレーガン

      クリーミー長柄スプレーガン

        長首ガン LW

        長首ガン LW

          ピースガン・超小形スプレーガンMP

          ピースガン・超小形スプレーガンMP

            コーキングガンCA

            コーキングガンCA

              防錆用機器・下回り用機器 ボディアンダーシュッツガンBS-2

              防錆用機器・下回り用機器 ボディアンダーシュッツガンBS-2

                メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 近畿製作所(エアダスターガン) アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所
                通常価格 9,004円 17,272円 61,714円 53,229円 12,914円 27,458円 11,982円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 15日目   11日目~   3日目~   6日目   6日目   6日目  
                スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体
                供給方式 吸上式 吸上式 吸上式 圧送 重力式 - 吸上式
                ノズル口径【区分】(mm) ~3 ~3 ~2 - 1以下 - ~8
                液体噴出量【区分】(mℓ/min) ~500 ~500 - - - - -
                吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.3 ~0.3 - - ~0.2 - ~0.3

                エンジンクリーナEC-7のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました