(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスターDS-3TK-J

エアダスターDS-3TK-J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,176円
税込単価
5,694円

騒音値が従来比約10dB低下。ノズルからの噴出量は空気消費量の3倍。【特長】・...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 吹付空気圧力:0.5MPa
  • 最高使用圧力:0.69MPa
  • 空気使用量:350L/min
  • 質量:190g
  • 引金式、クイックジョイント式、 ジェットノズル
  • 空気入口径はG1/4、またはクイックジョイントです。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-3TK-J

1個

5,176( 5,694円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

騒音値が従来比約10dB低下。ノズルからの噴出量は空気消費量の3倍。

【特長】
・騒音値が従来品比、約10dB低下しました。
・空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端から出ます。
・従来品と比べ、14%の空気消費量を削減しました。
・従来品比+7%の衝突効率アップ(0.5MPa時)。
・同じ力を少ないエア消費量で出すことができ、コンプレッサ電力消費量の削減効果があります

カタログ

Loading...

DS-3TK-Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスターDS-3TK-Jの型番DS-3TK-Jのページです。
型番DS-3TK-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスターDS-3TK-J

エアダスターDS-3TK-J

    エアダスターDS-3T

    エアダスターDS-3T

      エアダスターDS-3TA

      エアダスターDS-3TA

        エアダスターDS-3

        エアダスターDS-3

          エアツールシリーズ スパウトガン SP200

          エアツールシリーズ スパウトガン SP200

            エアツールシリーズ スパウトガン SPシリーズ SP100

            エアツールシリーズ スパウトガン SPシリーズ SP100

              エアーダスター AG-6

              エアーダスター AG-6

                エアツールシリーズ オイルレスエアーガン

                エアツールシリーズ オイルレスエアーガン

                  エアツールシリーズ スパウトガン SPシリーズ SP500

                  エアツールシリーズ スパウトガン SPシリーズ SP500

                    エアツールシリーズ ツリーガン GTシリーズ

                    エアツールシリーズ ツリーガン GTシリーズ

                      エアダスター AG-61

                      エアダスター AG-61

                        エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ

                        エアツールシリーズ エアーガン AGシリーズ

                          ハイパワー超静音ダスターガン601AXe

                          ハイパワー超静音ダスターガン601AXe

                            メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 栗田製作所 栗田製作所 アネスト岩田 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 アネスト岩田 栗田製作所 近畿製作所(エアダスターガン)
                            通常価格 5,176円 2,756円 4,326円 2,541円 6,228円 4,402円 3,722円 3,254円 13,326円 2,343円 3,110円 1,833円 5,541円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル一体型 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル一体型 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付
                            ノズル形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ラウンド
                            特長 標準 標準 流量調整 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 静音 / 流量調整 / 広角
                            空気使用量(L/min) 350 140 130 140 - - - - - - - - -
                            特長詳細 引金式、クイックジョイント式、ジェットノズル - 引金式、空気量調節機能付 - - - - - - - - - -

                            エアダスターDS-3TK-Jのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました