(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスターDS-3TF

エアダスターDS-3TF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,217円 ~ 5,278円
税込価格
4,639円 ~ 5,806円

騒音値が従来比約10dB低下。ノズルからの噴出量は空気消費量の3倍。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
管長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200

1個

4,217( 4,639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300

1個

5,278( 5,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

500

1個

4,802( 5,282円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

騒音値が従来比約10dB低下。ノズルからの噴出量は空気消費量の3倍。
【特長】
・騒音値が従来品比、約10dB低下しました
・空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端から出ます
・従来品と比べ、14%の空気消費量を削減しました
・従来品比+7%の衝突効率アップ(0.5MPa時)
・同じ力を少ないエア消費量で出すことができ、コンプレッサ電力消費量の削減効果があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスターDS-3TF

エアダスターDS-3TF

    エアダスターDS-3TK-J

    エアダスターDS-3TK-J

      エアダスターDS-3T

      エアダスターDS-3T

        エアダスターDS-3TX

        エアダスターDS-3TX

          エアダスターDS-3TA

          エアダスターDS-3TA

            エアダスターDS-3

            エアダスターDS-3

              エアダスター M305

              エアダスター M305

                左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ

                左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ

                  エアーノズル 嵐

                  エアーノズル 嵐

                    エアダスター M305-FA

                    エアダスター M305-FA

                      パルスブローユニット PAUシリーズ

                      パルスブローユニット PAUシリーズ

                        エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

                        エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

                          回転波動ノズル・パタガン SPG-25シリーズ

                          回転波動ノズル・パタガン SPG-25シリーズ

                            メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 大浩研熱 ジョプラックス 明治機械製作所 コガネイ 栗田製作所 大浩研熱
                            通常価格 4,217円 5,176円 2,756円 4,349円 4,326円 2,541円 3,301円 10,899円 5,632円 4,226円 1,214円 1,962円 12,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 - ノズル エアブローガン本体ノズル付 - ノズル -
                            ノズル形状 ロング 標準 標準 ロング 標準 標準 アングル フラット ラウンド ロング - ロング ラウンド
                            特長 フレキシブル 標準 標準 標準 流量調整 標準 標準 標準 / エアー増幅 先端ラバー フレキシブル - 標準 標準
                            ノズル口径(mm) 2.0 - 2.2 2.2 2.2 2.2 3.0 - - 2.0 - - -
                            空気使用量(L/min) 100 350 140 140 130 140 240 - - 100 - - -

                            エアダスターDS-3TFのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金型部品の掃除などに使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/21
                            商社さんから購入しようと思い、見積もりを取ると送料が掛かり、ミスミさんより高くなったので、こちらで購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました