(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスターDS-3T

エアダスターDS-3T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,756円
税込価格
3,032円

騒音値が従来比約10dB低下。ノズルからの噴出量は空気消費量の3倍。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番ノズル口径
mm
吹付空気圧力
MPa
空気使用量
L/min
質量
g
特長
DS-3T2.20.29140185引金式
DS-3TK引金式、クイックジョイント式
  • 最高使用圧力は0.69MPaです。
  • 空気入口径はG1/4、またはクイックジョイントです。
  • DS-3TX用オプションとして、管曲げ角度45°タイプも用意しています。

型番リスト

型番
エア供給口の接続種類
特長詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
おねじ
引金式

1個

2,756( 3,032円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ワンタッチ接続] クイックジョイント
引金式、クイックジョイント式

1個

2,756( 3,032円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

騒音値が従来比約10dB低下。ノズルからの噴出量は空気消費量の3倍。
【特長】
・騒音値が従来品比、約10dB低下しました
・空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端から出ます
・従来品と比べ、14%の空気消費量を削減しました
・従来品比+7%の衝突効率アップ(0.5MPa時)
・同じ力を少ないエア消費量で出すことができ、コンプレッサ電力消費量の削減効果があります

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスターDS-3T

エアダスターDS-3T

    エアダスターDS-3TK-J

    エアダスターDS-3TK-J

      エアダスターDS-3TX

      エアダスターDS-3TX

        エアダスターDS-3TF

        エアダスターDS-3TF

          エアダスターDS-3TA

          エアダスターDS-3TA

            エアダスターDS-3

            エアダスターDS-3

              エアーノズル 嵐

              エアーノズル 嵐

                左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ

                左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ

                  回転波動ノズル・パタガン SPG-40シリーズ

                  回転波動ノズル・パタガン SPG-40シリーズ

                    エアダスター用超軽量マグネシウノズル

                    エアダスター用超軽量マグネシウノズル

                      回転波動ノズル・パタガン SPG-25シリーズ

                      回転波動ノズル・パタガン SPG-25シリーズ

                        超軽量マグネシウムシリーズ WT71D

                        超軽量マグネシウムシリーズ WT71D

                          エアダスター M305

                          エアダスター M305

                            メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 ジョプラックス 大浩研熱 大浩研熱 トラスコ中山 大浩研熱 WTBワタベコーポレーション 明治機械製作所
                            通常価格 2,756円 5,176円 4,349円 4,217円 4,326円 2,541円 5,632円 10,899円 12,899円 951円 12,899円 5,613円 3,301円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 ノズル - - ノズル - エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付
                            ノズル形状 標準 標準 ロング ロング 標準 標準 ラウンド フラット ラウンド 標準 ラウンド - アングル
                            特長 標準 標準 標準 フレキシブル 流量調整 標準 先端ラバー 標準 / エアー増幅 標準 標準 標準 - 標準
                            本体材質 アルミ - - - - アルミ - ポリアセタール ポリアセタール - ポリアセタール - -
                            ノズル口径(mm) 2.2 - 2.2 2.0 2.2 2.2 - - - - - - 3.0

                            エアダスターDS-3Tのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            掃除
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/20
                            金型を清掃する際
                            必ず使います
                            ホ−スの先が
                            大きいので
                            非常に使いやすいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械掃除
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/28
                            エアーを利用して、付着した粉塵と汚れの掃除に使用。長年にわたります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレスのごみ飛ばし
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/21
                            流量は調整出来ませんが丈夫で扱いやすい形状なので各プレスに設置しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました