(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアダスターDS-3

エアダスターDS-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,541円 ~ 2,611円
税込価格
2,795円 ~ 2,872円

騒音値が従来比約10dB低下。ノズルからの噴出量は空気消費量の3倍。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
エア供給口の接続種類
特長詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
おねじ
ボタン式

1個

2,541( 2,795円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ワンタッチ接続] クイックジョイント
ボタン式、クイックジョイント式

1個

2,611( 2,872円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

騒音値が従来比約10dB低下。ノズルからの噴出量は空気消費量の3倍。
【特長】
・DS-3:ボタン式
・DS-3K:ボタン式、クイックジョイント式

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアダスターDS-3

エアダスターDS-3

    エアダスターDS-3TA

    エアダスターDS-3TA

      エアダスターDS-3TX

      エアダスターDS-3TX

        エアダスターDS-3TF

        エアダスターDS-3TF

          エアダスターDS-3TK-J

          エアダスターDS-3TK-J

            エアダスター M305-FA

            エアダスター M305-FA

              エアダスター M305

              エアダスター M305

                エアダスターDS-3T

                エアダスターDS-3T

                  エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

                  エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

                    ブローガンBG-50シリーズ サイレンサーノズル

                    ブローガンBG-50シリーズ サイレンサーノズル

                      左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ

                      左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ

                        エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル

                        エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル

                          フレキシブルノズル

                          フレキシブルノズル

                            メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 栗田製作所 千代田通商 大浩研熱 栗田製作所 近畿製作所(エアダスターガン)
                            通常価格 2,541円 4,326円 4,349円 4,217円 5,176円 4,226円 3,301円 2,756円 1,962円 2,453円 10,899円 1,213円 3,846円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 ノズル ノズル - ノズル ノズル単品
                            ノズル形状 標準 標準 ロング ロング 標準 ロング アングル 標準 ロング 標準 フラット ロング ロング
                            特長 標準 流量調整 標準 フレキシブル 標準 フレキシブル 標準 標準 標準 標準 / 静音 / 先端ラバー 標準 / エアー増幅 標準 フレキシブル
                            本体材質 アルミ - - - - - - アルミ - - ポリアセタール - -
                            ノズル口径(mm) 2.2 2.2 2.2 2.0 - 2.0 3.0 2.2 - - - - -

                            エアダスターDS-3のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            社内設備付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/24
                            加工ワークの除塵等エアダスターとして使用しています。良好なグリップ感や操作性等が気に入っておりリピート利用しています。従来品との対比で14%の空気消費量削減や騒音値約10dB低下等の特質した能力も実感できる商品で重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました