(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高荷重用キャスター FP-FNWJ型 フェノール車輪付タイプ 旋回金具付

高荷重用キャスター FP-FNWJ型 フェノール車輪付タイプ 旋回金具付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,723円
税込単価
1,895円

【特長】・耐老化性に優れ、長期間の使用に耐える「フェノール車輪シリーズ」

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    鋼板製
  • 取付高さ 範囲:
    50.1~70
  • 取付高 H(mm):
    68
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 車輪径 範囲:
    ~50
  • 車輪径(φ):
    50
  • 車輪材質:
    フェノール
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    54
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    36
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 最大荷重(daN):
    117.6
  • 荷重区分:
    重荷重
  • トッププレート F1(mm):
    70
  • トッププレート F2(mm):
    54
  • 偏芯 G(mm):
    25
  • タイヤ幅 R(mm):
    28
  • トラスココード:
    384-6849

型番

FP-50FNWJ 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

高荷重用キャスター FP-FNWJ型 フェノール車輪付タイプ 旋回金具付 外形図

製品仕様

芯金:フェノール
金具:鋼板

規格表

高荷重用キャスター FP-FNWJ型 フェノール車輪付タイプ 旋回金具付 規格表

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FP-50FNWJ

10

1個

1,723( 1,895円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐老化性に優れ、長期間の使用に耐える「フェノール車輪シリーズ」

カタログ

 

FP-50FNWJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高荷重用キャスター FP-FNWJ型 フェノール車輪付タイプ 旋回金具付の型番FP-50FNWJのページです。
型番FP-50FNWJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高荷重用キャスター FP-FNWJ型 フェノール車輪付タイプ 旋回金具付

高荷重用キャスター FP-FNWJ型 フェノール車輪付タイプ 旋回金具付

    高荷重用キャスター FP-FNWK型 フェノール車輪付タイプ 固定金具付

    高荷重用キャスター FP-FNWK型 フェノール車輪付タイプ 固定金具付

      中荷重用キャスター P-WK型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 固定金具付

      中荷重用キャスター P-WK型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 固定金具付

        中荷重用キャスター P-WJS型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付

        中荷重用キャスター P-WJS型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付

          中荷重用キャスター P-WJ型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 旋回金具付

          中荷重用キャスター P-WJ型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 旋回金具付

            キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

            キャスタ 中荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

              75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)

              75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)

                キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン

                キャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:ウレタン

                  耐熱性フェノールキャスター 固定

                  耐熱性フェノールキャスター 固定

                    ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

                    ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在ストッパ付タイプ 車輪材質:ゴム

                      キャスター LTF型自在車ゴムパイプ差し込み式

                      キャスター LTF型自在車ゴムパイプ差し込み式

                        ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:TPE

                        ねじ込みキャスタ 軽荷重用 自在タイプ 車輪材質:TPE

                          耐熱性フェノールキャスター 自在

                          耐熱性フェノールキャスター 自在

                            メーカー イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック ミスミ エスコ ミスミ トラスコ中山 ミスミ ユーエイキャスター ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 1,723円 1,149円 2,189円 3,188円 2,522円 454円 3,448円 137円 5,814円 441円 351円 353円 6,786円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 ねじ込み式 / 樹脂 プレート式自在 プレート式固定 - 差し込み式 - プレート式自在
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 鋼板製 鋼板製 鋼板製 鋼板製 鋼板製 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            取付高さ 範囲 50.1~70 50.1~70 - - - - 70.1~100 - - - - - -
                            取付高 H(mm) 68 68 - - - - 98 - - - - - -

                            高荷重用キャスター FP-FNWJ型 フェノール車輪付タイプ 旋回金具付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました