(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高荷重用キャスター FP-FNWK型 フェノール車輪付タイプ 固定金具付

高荷重用キャスター FP-FNWK型 フェノール車輪付タイプ 固定金具付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,149円
税込単価
1,264円

【特長】・耐老化性に優れ、長期間の使用に耐える「フェノール車輪シリーズ」

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    鋼板製
  • 取付高さ 範囲:
    50.1~70
  • 取付高 H(mm):
    68
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 車輪径 範囲:
    ~50
  • 車輪径(φ):
    50
  • 車輪材質:
    フェノール
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴ピッチ 長手方向(mm):
    66
  • 取付穴ピッチ 短手方向(mm):
    36
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 最大荷重(daN):
    117.6
  • 荷重区分:
    重荷重
  • トッププレート F1(mm):
    80
  • トッププレート F2(mm):
    50
  • タイヤ幅 R(mm):
    28
  • トラスココード:
    384-6857

型番

FP-50FNWK 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

高荷重用キャスター FP-FNWK型 フェノール車輪付タイプ 固定金具付 外形図

製品仕様

材質

  • 芯金:フェノール
  • 金具:鋼板

規格表

型番車輪径タイヤ
取付高金具高ベアリングトップ
プレート
取付穴
ピッチ
取付穴径シャフト
最大荷重
DRH'HF1/F2P1/P2SdNkg
FP-50FNWK50286843ブッシュ80/5066/366.581,176120

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FP-50FNWK

10

1個

1,149( 1,264円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐老化性に優れ、長期間の使用に耐える「フェノール車輪シリーズ」

カタログ

 

FP-50FNWKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高荷重用キャスター FP-FNWK型 フェノール車輪付タイプ 固定金具付の型番FP-50FNWKのページです。
型番FP-50FNWKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高荷重用キャスター FP-FNWK型 フェノール車輪付タイプ 固定金具付

高荷重用キャスター FP-FNWK型 フェノール車輪付タイプ 固定金具付

    高荷重用キャスター FP-FNWJ型 フェノール車輪付タイプ 旋回金具付

    高荷重用キャスター FP-FNWJ型 フェノール車輪付タイプ 旋回金具付

      中荷重用キャスター P-WK型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 固定金具付

      中荷重用キャスター P-WK型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 固定金具付

        中荷重用キャスター P-WJS型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付

        中荷重用キャスター P-WJS型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付

          中荷重用キャスター P-WJ型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 旋回金具付

          中荷重用キャスター P-WJ型 ログラン(ウレタン)車輪付タイプ 旋回金具付

            耐熱性フェノールキャスター 固定

            耐熱性フェノールキャスター 固定

              50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

              50mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

                耐熱性フェノールキャスター 自在

                耐熱性フェノールキャスター 自在

                  200mm キャスター(固定金具)

                  200mm キャスター(固定金具)

                    50mm キャスター(固定金具) EA986HV-50

                    50mm キャスター(固定金具) EA986HV-50

                      キャスター(自在金具)車輪径×幅:50×18mm 耐荷重:70kg

                      キャスター(自在金具)車輪径×幅:50×18mm 耐荷重:70kg

                        75mm キャスター(固定金具)

                        75mm キャスター(固定金具)

                          TYSシリーズ 固定 ゴムキャスター

                          TYSシリーズ 固定 ゴムキャスター

                            メーカー イノアック イノアック イノアック イノアック イノアック トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山
                            通常価格 1,149円 1,723円 2,189円 3,188円 2,522円 5,814円 2,593円 6,786円 7,144円 1,454円 1,473円 2,525円 1,232円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   9日目   9日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 - プレート式自在 - - プレート式自在 / 樹脂 - プレート式固定
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 鋼板製 鋼板製 鋼板製 鋼板製 鋼板製 スチール - スチール - - スチール - スチール
                            取付高さ 範囲 50.1~70 50.1~70 - - - - - - - - 70.1~100 - -
                            取付高 H(mm) 68 68 - - - - - - - - 71 - -

                            高荷重用キャスター FP-FNWK型 フェノール車輪付タイプ 固定金具付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました