(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GR-75WJS
中荷重用キャスター GR-WJS型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 ゴムキャスタージザイシキストッパー

中荷重用キャスター GR-WJS型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 GR-75WJS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,573円
税込単価
2,830円

ストッパー・旋回金具付の中荷重用キャスター。【特長】・ソフトで弾力があり、旋回...

詳細情報を確認する

型番

GR-75WJS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GR-75WJS の仕様・寸法情報

商品情報

旋回性能が高く、衝撃吸収性にも優れた中荷重用キャスター

G-150WJS

G-150WJS

寸法図

寸法図

商品概要

品番許容荷重車輪径
D(mm)
車輪幅
(mm)
取付高
H(mm)
取付座
A×B(mm)
取付ピッチ
X×Y(mm)
取付穴径
P(mm)
質量
(kg)
(daN)(kgf)
G-75WJS78.480753010081×​8163×​639.50.66
G-100WJS117.61201003214495×9570~73×70~7310.51.30
G-130WJS176.418013036177105×10579~82×79~8211.51.94
G-150WJS196.020015038198120×12087~93×87~9311.52.42
G-200WJS245.025020042250140×140105~112×105~11211.54.28
G-250WJS333.234025053305160×160125×12514.07.30

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付高 H(mm)
荷重範囲(daN)
車輪径 範囲
車輪径(φ)
取付穴ピッチ 長手方向(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(mm)
取付穴種類
最大荷重(daN)
トッププレート F1(mm)
トッププレート F2(mm)
偏芯 G(mm)
フォーク幅 b(mm)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GR-75WJS

70.1~100
100
35.01~80.00
70.1~95
75
63
63
丸穴
78.4
81
81
23.5
36
384-7144
10

1個

2,573( 2,830円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ストッパー・旋回金具付の中荷重用キャスター。
【特長】
・ソフトで弾力があり、旋回性能が良く楽に荷物が運搬できる
・小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れている
・抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る「ゴム車輪シリーズ」

カタログ

 

GR-75WJSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中荷重用キャスター GR-WJS型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付の型番GR-75WJSのページです。
型番GR-75WJSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中荷重用キャスター GR-WJS型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付

中荷重用キャスター GR-WJS型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付

    重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

    重荷重用キャスター 旋回 JHtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

      中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

      中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

        中荷重用キャスター KBZ型ストッパー付固定金具(サイズ150mm)

        中荷重用キャスター KBZ型ストッパー付固定金具(サイズ150mm)

          重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパ付) JHBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

          重荷重用キャスター 旋回 (回転ストッパ付) JHBtype サイズ150mm (金具のみ車輪なし)

            ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

            ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

              中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ウレタン車輪付自在車(USB-g型)

              中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ウレタン車輪付自在車(USB-g型)

                ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズ

                ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズ

                  中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                  中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ130mm (金具のみ車輪なし)

                    重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ

                    重量用ダンピングキャスター TP型 プレートタイプ

                      ナイロンホイールウレタンキャスター 自在

                      ナイロンホイールウレタンキャスター 自在

                        中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

                        中荷重用キャスター 旋回 (ダブルストッパ付) JBtype サイズ200mm (金具のみ車輪なし)

                          中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                          中荷重用キャスター 固定 (回転ストッパ付) KBZtype サイズ100mm (金具のみ車輪なし)

                            メーカー イノアック 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ) ワコーパレット ヨドノ ワコーパレット 岐阜産研工業(ウカイ) スガツネ工業 トラスコ中山 岐阜産研工業(ウカイ) 岐阜産研工業(ウカイ)
                            通常価格 2,573円 10,887円 1,652円 4,356円 12,536円 1,924円 7,553円 4,070円 3,249円 25,920円 1,802円 4,328円 2,271円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目~   5日目   1日目~   5日目   1日目   5日目   3日目~   1日目   5日目   5日目  
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品 プレート式固定 プレート式自在 / 関連部品 ねじ込み式 プレート式自在 ねじ込み式 プレート式自在 / 関連部品 プレートタイプ 自在車 / 緩衝器付 プレート式自在 プレート式自在 / 関連部品 プレート式固定 / 関連部品
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 鋼板製 スチール スチール スチール スチール 超特殊強力鋼板 - 超特殊強力鋼板 スチール スチール スチール スチール スチール
                            車輪材質 ゴム - - - - ナイロンホイールウレタン ゴム ナイロンホイールウレタン - ポリウレタン ウレタン - -
                            ストッパ ダブルストッパ付(回転+旋回) なし 回転ストッパ付 回転ストッパ付 回転ストッパ付 - なし - ダブルストッパ付(回転+旋回) なし - ダブルストッパ付(回転+旋回) 回転ストッパ付

                            中荷重用キャスター GR-WJS型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            社内設備(作業台等)の足回りに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/17
                            社内設備(作業台等)の足回りに使用しています。長年の使用実績とブランドに対する信頼感からイノアック製で統一しています。車輪の稼動、旋回をダブルでロックする機構を持っているため停車時の安心感があります。耐久性や衝撃吸収性にも優れておりスムーズな移動ができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GR-100WJS
                            GR-130WJS
                            GR-150WJS
                            GR-200WJS
                            GR-250WJS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?取付高さ 範囲 取付高 H
                            (mm)
                            荷重範囲
                            (daN)
                            車輪径 範囲 車輪径
                            (φ)
                            取付穴ピッチ 長手方向
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向
                            (mm)
                            取付穴種類 最大荷重
                            (daN)
                            トッププレート F1
                            (mm)
                            トッププレート F2
                            (mm)
                            偏芯 G
                            (mm)
                            フォーク幅 b
                            (mm)
                            トラスココード

                            3,359円

                            ( 3,695円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10130.1~17014480.01~140.0095.1~12510070(73)70(73)長穴117.695953543384-6946

                            4,890円

                            ( 5,379円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10170.1~200177140.01~220.00125.1~16013079(82)79(82)長穴176.41051054052384-6989

                            4,366円

                            ( 4,803円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10170.1~200198140.01~220.00125.1~16015087(93)87(93)長穴1961201204556384-7021

                            8,735円

                            ( 9,609円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10200.1~250250220.01~320.00160.1~250200105(112)105(112)長穴2451401405856384-7063

                            12,255円

                            ( 13,481円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10250.1~305320.01~485.00160.1~250250125125丸穴333.21601607190384-7101

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました