取付け手間を大幅に軽減。【特長】・搬送ラインに多用される軽量用ボールベアーの取...
IBU-600-100
IBU-900-75
IBU-900-100
型番 | 使用 ボールベアー | 自重 | 使用荷重 | ベース |
---|---|---|---|---|
IBU-600-100 | US-25 | 2.05kg/ 20.1N/ 4.5lbs | (Ref:US-25) | Steel |
IBU-900-75 | US-25 | 4.3kg/ 42.1N/ 9.5lbs | (Ref:US-25) | Steel |
IBU-900-100 | US-25 | 3kg/ 29.4N/ 6.6lbs | (Ref:US-25) | Steel |
型番 | 表面処理(1) | 表面処理(2) | 表面処理(3) |
---|---|---|---|
US-25 | ベース | ネジ類 | |
IBU-600-100 | - | 塗装 | 三価クロム |
IBU-900-75 | - | 塗装 | 三価クロム |
IBU-900-100 | - | 塗装 | 三価クロム |
Loading...
取付け手間を大幅に軽減。
【特長】
・搬送ラインに多用される軽量用ボールベアーの取付け手間を大幅に軽減出来るボールベアーユニットです
・ユーザーの希望に沿った形状及び荷重での御提供が可能となります
IBU-900-75で型番確定
ボールベアー IBU型の型番IBU-900-75のページです。
型番IBU-900-75に関する仕様情報を記載しております。