(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールベアー IK-SNM型

ボールベアー IK-SNM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,706円 ~ 16,530円  特別価格 
税込価格
8,477円 ~ 18,183円  特別価格 

下向き仕様のネジ固定タイプ。【特長】・IK 型ボールベアーの優れた特性をそのま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ボールベアー IK-SNM型 外形図1

IK-13SNM

ボールベアー IK-SNM型 外形図2

IK-16SNM

ボールベアー IK-SNM型 外形図3

IK-19SNM (フェルトシール付き)

ボールベアー IK-SNM型 外形図4

IK-22SNM (フェルトシール付き)

ボールベアー IK-SNM型 外形図5

IK-25SNM (フェルトシール付き)

 

製品仕様

型番二面幅ボールサイズ自重使用荷重本体メインボールサブボールキャップボール受
IK-13SNM21φ1/2" (12.7mm)0.07kg/ 0.686N/ 0.15lbs15kgf/ 147N/ 33lbfSUS440CSUS440CSUS440CSUS303-
IK-16SNM27φ5/8" (15.88mm)0.15kg/ 1.47N/ 0.33lbs25kgf/ 245N/ 55lbfSUS440CSUS440CSUS440CSUS303-
IK-19SNM36φ3/4" (19.05mm)0.22kg/ 2.16N/ 0.49lbs60kgf/ 588N/ 132lbfSUS303SUS440CSUS440CSUS303SUS440C
IK-22SNM46φ7/8" (22.23mm)0.4kg/ 3.92N/ 0.88lbs80kgf/ 784N/ 176lbfSUS303SUS440CSUS440CSUS303SUS440C
IK-25SNM46φ1" (25.4mm)0.5kg/ 4.9N/ 1.1lbs100kgf/ 980N/ 221lbfSUS303SUS440CSUS440CSUS303SUS440C

型番リスト

型番
使用荷重(N)
外径 D(φ)
ボールサイズ (inch)(φ)
使用耐荷重範囲(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
147
23
12.7(1/2)
100.1~500.0
10

1個

7,706円

4,623

( 5,085円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

245
29
15.88(5/8)
100.1~500.0
10

1個

8,736( 9,610円 )

3日目

588
38
19.05(3/4)
500.1~5000
10

1個

11,108( 12,219円 )

7日目

784
48
22.225(7/8)
500.1~5000
10

1個

15,324( 16,856円 )

3日目

980
48
25.4(1)
500.1~5000
10

1個

16,530( 18,183円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

下向き仕様のネジ固定タイプ。
【特長】
・IK 型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールベアー IK-SNM型

ボールベアー IK-SNM型

    ボールベアー IK-NM型

    ボールベアー IK-NM型

      ボールベアー ISC-10型(ステンレス)

      ボールベアー ISC-10型(ステンレス)

        ボールベアー ISC-10型(樹脂)

        ボールベアー ISC-10型(樹脂)

          ボールベアー ISC-16型(本体材質 ステンレス)

          ボールベアー ISC-16型(本体材質 ステンレス)

            ボールベアー IK-N型

            ボールベアー IK-N型

              クリーンルーム向けボールベアー ISCS-10

              クリーンルーム向けボールベアー ISCS-10

                プレインベア PV-Bシリーズ 切削品ボルトタイプ

                プレインベア PV-Bシリーズ 切削品ボルトタイプ

                  ボールローラ 高荷重タイプ(下向き用)

                  ボールローラ 高荷重タイプ(下向き用)

                    プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ

                    プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ

                      ボールベアー IS-SN型(ステンレス)

                      ボールベアー IS-SN型(ステンレス)

                        ボールローラ 六角ボルトタイプ

                        ボールローラ 六角ボルトタイプ

                          プレインベア PV-BH・PVS-Bシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品ボルトタイプ

                          プレインベア PV-BH・PVS-Bシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品ボルトタイプ

                            メーカー 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所 エイテック ミスミ エイテック 井口機工製作所 ミスミ エイテック
                            通常価格 7,706円 4,400円 3,730円 2,949円 4,611円 7,532円 798円 1,138円 3,290円 388円 2,912円 430円 2,797円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 スプリング付 標準 標準 ゴミ排出
                            形状 丸形おねじ 丸形おねじ 丸形おねじ 丸形おねじ 丸形おねじ 丸形おねじ 丸形おねじ 丸形おねじ - - 丸形おねじ 六角ボルトタイプ 丸形おねじ
                            本体材質 ステンレス スチール ステンレス - ステンレス スチール POM - S45C スチール ステンレス - スチール
                            メインボール材質 ステンレス スチール - - - スチール - - SUJ2 スチール ステンレス - SUJ2
                            サブボール ステンレス スチール ステンレス - ステンレス スチール ステンレス - - - ステンレス - -

                            ボールベアー IK-SNM型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました