(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールベアー IK-NM型

ボールベアー IK-NM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,400円 ~ 10,640円
税込価格
4,840円 ~ 11,704円

【特長】・IK 型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットし...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ボールベアー IK-NM型 外形図1

IK-13NM

ボールベアー IK-NM型 外形図2

IK-16NM

ボールベアー IK-NM型 外形図3

IK-19NM

ボールベアー IK-NM型 外形図4

IK-22NM

ボールベアー IK-NM型 外形図5

IK-25NM

 

製品仕様

スチール製
下向き用

型番ボールサイズ自重使用荷重本体メインボールサブボールキャップボール受け
IK-13NMφ1/2"(12.7mm)0.07kg/0.686N/0.15lbs15kgf/147N/33lbfSCM415SUJ2SUJ2S45C-
IK-16NMφ5/8"(15.88mm)0.15kg/1.47N/0.33lbs25kgf/245N/55lbfSCM415SUJ2SUJ2S45C-
IK-19NMφ3/4"(19.05mm)0.22kg/2.16N/0.49lbs60kgf/588N/132lbfS45CSUJ2SUJ2S45CSCM415
IK-22NMφ7/8"(22.23mm)0.37kg/2.94N/0.81lbs80kgf/784N/176lbfS45CSUJ2SUJ2S45CSCM415
IK-25NMφ1"(25.4mm)0.5kg/4.9N/1.1lbs100kgf/980N/221lbfS45CSUJ2SUJ2S45CSCM415

型番リスト

型番
使用荷重(N)
外径 D(φ)
ボールサイズ (inch)(φ)
使用耐荷重範囲(N)
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
147
21
12.7(1/2)
100.1~500.0
500-3679
10

1個

4,400( 4,840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

245
26
15.88(5/8)
100.1~500.0
500-3687
10

1個

4,449( 4,894円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

588
35
19.05(3/4)
500.1~5000
500-3695
10

1個

8,387( 9,226円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

784
42
22.225(7/8)
500.1~5000
500-3709
10

1個

10,640( 11,704円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

980
46
25.4(1)
500.1~5000
500-3717
10

1個

10,494( 11,543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IK 型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。
・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールベアー IK-NM型

ボールベアー IK-NM型

    ボールベアー IK型

    ボールベアー IK型

      ボールベアー IBT型

      ボールベアー IBT型

        ボールベアー IK-N型

        ボールベアー IK-N型

          ボールベアー IS-S型

          ボールベアー IS-S型

            ボールベアー IK-SNM型

            ボールベアー IK-SNM型

              ボールベアー IA-R型(重量用)

              ボールベアー IA-R型(重量用)

                プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ

                プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ

                  イグチベアー IS-BD型

                  イグチベアー IS-BD型

                    ローラトラックシステム RLTボールエレメント(RLT-E)

                    ローラトラックシステム RLTボールエレメント(RLT-E)

                      自在方向転換機 ボールキャスター(B-A18)

                      自在方向転換機 ボールキャスター(B-A18)

                        SW型特殊車輪 SW-K型(ツバツキ)

                        SW型特殊車輪 SW-K型(ツバツキ)

                          ボールローラ 六角ボルトタイプ

                          ボールローラ 六角ボルトタイプ

                            メーカー 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所 井口機工製作所 エイテック 井口機工製作所 イマオコーポレーション マキテック 井口機工製作所 ミスミ
                            通常価格 4,400円 6,147円 77,198円 7,532円 3,015円 7,706円 5,389円 388円 7,670円 1,589円 752円 10,972円 430円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 スプリング付 スプリング付 標準 標準 SW特殊車輪 標準
                            形状 丸形おねじ フランジ ユニット 丸形おねじ - 丸形おねじ フランジ - 円筒 ユニット フランジ フランジ 六角ボルトタイプ
                            本体材質 スチール 鋳鉄 スチール スチール ステンレス ステンレス アルミ スチール スチール ポリアミド - 鋳鉄 -
                            メインボール材質 スチール スチール スチール スチール ステンレス ステンレス ステンレス スチール スチール ポリアセタール - スチール -
                            サブボール スチール スチール - スチール ステンレス ステンレス ステンレス - スチール - - - -

                            ボールベアー IK-NM型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました