ワーク下面に取り付ける事でキャスターとして御使用いただいております。【特長】・...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
IK-19N
IK-22N
IK-25N
IK-38N
IK-51N
型番 | ボールサイズ | 自重 | 使用荷量 | 本体 | メインボール | サブボール | キャップ | ボール受け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK-19N | φ3/4"(19.05mm) | 0.29kg/2.84N/0.64lbs | 60kgf/588N/132lbf | S45C | SUJ2 | SUJ2 | S45C | SCM415 |
IK-22N | φ7/8"(22.23mm) | 0.38kg/3.72N/0.84lbs | 90kgf/882N/198lbf | S45C | SUJ2 | SUJ2 | S45C | SCM415 |
IK-25N | φ1"(25.4mm) | 0.7kg/6.86N/1.5lbs | 120kgf/1,180N/265lbf | S45C | SUJ2 | SUJ2 | S45C | SCM415 |
IK-38N | φ1-1/2"(38.1mm) | 2kg/19.6N/4.4lbs | 250kgf/2,450N/551lbf | S45C | SUJ2 | SUJ2 | S45C | SCM415 |
IK-51N | φ2"(50.8mm) | 4.4kg/43.1N/9.7lbs | 350kgf/3,430N/772lbf | S45C | SUJ2 | SUJ2 | S45C | SCM415 |
※フェルトシール付
型番 |
使用荷重(N) |
外径 D(φ) |
ボールサイズ (inch)(φ) |
発注コード | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
ワーク下面に取り付ける事でキャスターとして御使用いただいております。
【特長】
・IK型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。