プレス製造品で経済性を重視したフランジ取付タイプ。【特長】・主に軽量なワークを...
IB-19
IB-25
型番 | ボールサイズ | 自重 (kg/N/lbs) | 使用荷重 (kgf/N/lbf) | キャップ | メイン ボール | サブ ボール | ボール受け |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IB-19 | φ3/4"(19.05) | 0.11/1.08/0.24 | 20/196/44 | SPC | SUJ2 | SUJ2 | SPC |
IB-25 | φ1"(25.4) | 0.25/2.45/0.55 | 30/294/66 |
Loading...
プレス製造品で経済性を重視したフランジ取付タイプ。
【特長】
・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています。
IB-19で型番確定
ボールベアー IB型(スチール)の型番IB-19のページです。
型番IB-19に関する仕様情報を記載しております。