(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IS-19B
ボールベアー IS-B型 ボールベアー IS-B

ボールベアー IS-B型 IS-19B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,176円
税込単価
11,194円

【特長】・スプリングが内蔵されており、ワークを乗せた時に多少の凹凸があっても荷...

詳細情報を確認する

IS-19B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ボールベアー IS-B型 外形図1

IS-10B

ボールベアー IS-B型 外形図2

IS-13B

ボールベアー IS-B型 外形図3

IS-19B

ボールベアー IS-B型 外形図4

IS-25B

ボールベアー IS-B型 外形図5

IS-38B

製品仕様

  • スチール製
  • 上向き用
  • IS-25B/IS-38B:フェルトシール付

規格表

型番ボール
サイズ
自重
(kg/N/lbs)
取付強さ
(kgf/N/lbf)
最大強さ
(kgf/N/lbf)
収縮量
(mm)
本体メイン
ボール
サブ
ボール
キャップケース
IS-10Bφ3/8"
(9.53mm)
0.12/1.18/0.2618/176/4024/235/532
[0.079"]
SCM415SUJ2SUJ2SPCS45C
IS-13Bφ1/2"
(12.7mm)
0.14/1.37/0.3122/216/4928/274/62
IS-19Bφ3/4"
(19.05mm)
0.34/3.33/0.75120/1,176/265160/1,568/353
IS-25Bφ1
(25.4mm)
0.8/7.84/1.8180/1,764/397223/2,185/492
IS-38Bφ1-1/2"
(38.1mm)
1.9/18.6/4.2260/2,548/573316/3,097/697S45C

型番リスト

型番
使用荷重(N)
外径 D(φ)
ボールサイズ (inch)(φ)
使用耐荷重範囲(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IS-19B

1176
41
19.05(3/4)
500.1~5000
10

1個

10,176( 11,194円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングが内蔵されており、ワークを乗せた時に多少の凹凸があっても荷重を均一に受けることができます。
・主にプレス機やインジェクションマシン等、金型のセッティング用として使用されています。
・スプリングの寿命は100万回以上です。( バネの交換可能 )

カタログ

IS-19Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールベアー IS-B型の型番IS-19Bのページです。
型番IS-19Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールベアー IS-B型

ボールベアー IS-B型

    ボールベアー IBT型

    ボールベアー IBT型

      ボールローラ切削品 おねじタイプ

      ボールローラ切削品 おねじタイプ

        ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

        ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ

          フリーベア DZ-type

          フリーベア DZ-type

            ローラトラックシステム RLTボールエレメント(RLT-E)

            ローラトラックシステム RLTボールエレメント(RLT-E)

              フリーベア D-type(フランジタイプ)

              フリーベア D-type(フランジタイプ)

                エアー浮上式フリーベアユニット RollerUnit

                エアー浮上式フリーベアユニット RollerUnit

                  プレインベア PVシリーズ プレス成形品

                  プレインベア PVシリーズ プレス成形品

                    ボールベアー US型(スチール)

                    ボールベアー US型(スチール)

                      ボールベアー IM型(スチール)

                      ボールベアー IM型(スチール)

                        エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ

                        エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ

                          プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

                          プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ

                            メーカー 井口機工製作所 井口機工製作所 ミスミ ミスミ フリーベアコーポレーション イマオコーポレーション フリーベアコーポレーション フリーベアコーポレーション エイテック 井口機工製作所 井口機工製作所 フリーベアコーポレーション エイテック
                            通常価格 6,677円 77,198円 1,010円 4,920円 6,602円 1,589円 19,679円 88,959円 240円 238円 258円 62,805円 5,297円
                            通常出荷日 3日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 18日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スプリング付 標準 標準 標準 スプリング内蔵 標準 標準 エア駆動式 標準 標準 標準 エア駆動式 スプリング付
                            形状 円筒 ユニット おねじタイプ フランジ取付タイプ フランジ ユニット フランジ ユニット - フランジ フランジ ユニット フランジ
                            本体材質 スチール スチール SCM415 SCM415 スチール ポリアミド スチール SS400相当 - スチール スチール SS400相当 スチール
                            メインボール材質 スチール スチール SUJ2 SUJ2 スチール ポリアセタール スチール SUJ2 - スチール スチール SUJ2 SUJ2
                            サブボール スチール - - - - - - - - スチール スチール - -

                            ボールベアー IS-B型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IS-10B
                            IS-13B
                            IS-25B
                            IS-38B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?使用荷重
                            (N)
                            外径 D
                            (φ)
                            ボールサイズ (inch)
                            (φ)
                            使用耐荷重範囲
                            (N)

                            6,677円

                            ( 7,345円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10176289.53(3/8)100.1~500.0

                            6,799円

                            ( 7,479円 )
                            1個 -

                            8日目

                            102162812.7(1/2)100.1~500.0

                            27,369円

                            ( 30,106円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1017645225.4(1)500.1~5000

                            25,463円

                            ( 28,009円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10254872112.7(1/2)500.1~5000

                            ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました