【特長】・クリーンルーム用で使用できます。【材質】樹脂です。
フランジタイプ
1. ガラス基板にキズをつけないデュポンTMベスペル®をはじめ、PBIやPEEKに代表される、各種エンジニアリングプラスティックを採用。
2. 極限までパーティクル(発塵)の発生を抑えた、ISB独自のクリーン化テクノロジーを搭載。
3. 切削による高精度なISCボールベアーに加え、大幅なコストダウンを実現した、各種成型製品を新たにラインナップ。
4. ISB洗浄からクリーンパックまで使用環境に合わせた脱脂洗浄が可能。
5. 200℃以上の高温環境や真空チャンバー内、各部ローダー、アンローダー、光の反射を嫌う光学測定機、マザーガラス切り出し部等、各種用途に応じた製品をラインナップ。
型番 | メインボール | 本体 キャップ サブボール |
---|---|---|
IP-25JW | POM | POM |
IP-25P1W | PEEK | |
IP-25U1W | UHMWPE | |
IP-25U2B | 導電UHMWPE |
(1)メインボールサイズ(2)メインボール材質
W:POM(白色)フランジタイプ/B:POM(黒色)フランジタイプ
Loading...
【特長】・クリーンルーム用で使用できます。【材質】樹脂です。
IP-25JWで型番確定
ボールベアー IP-25型(POM)の型番IP-25JWのページです。
型番IP-25JWに関する仕様情報を記載しております。