(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートドレントラップ 「日立 エレク・トラップ」

オートドレントラップ 「日立 エレク・トラップ」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,968円
税込単価
42,865円

ツインタイマー方式を採用!空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に...

詳細情報を確認する

型番

EDT-200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

オートドレントラップ 「日立 エレク・トラップ」 製品仕様

型番リスト

型番
電源
駆動源(定格電圧)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDT-200

AC220V
50Hz 200/60Hz 200・220V

1個

38,968( 42,865円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ツインタイマー方式を採用!空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。
【特長】
・効率よく、確実にドレンを自動排出:ドレンの排出時間(2.5~7.5秒)、排出間隔(2~60分)を各々設定可能なツインタイマー方式を採用し、また弁の開閉には従来機(ED-100/ED-200)同様に電磁弁を採用し、空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します
・信頼性の向上:メッキ部品を使用したストレーナにより錆の発生を極力防止しました。電磁弁動作ランプ、手動排出スイッチを装備し、日常の動作確認ができます
・小型・軽量、接続の容易化:製品体積・質量とも従来機(ED-100/ED-200)の約 30%へ低減しました。 また、ベビコンシリーズ、スクロール圧縮機の全機種との接続が、従来機と比べ容易になりました
・メンテナンス性の向上:簡単に外れるフィルタカバーおよび製品入り口に止め弁を装備することにより、フィルタ清掃を容易にしました
・大型空気槽に接続できるように継手を付属しました

カタログ

 

EDT-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートドレントラップ 「日立 エレク・トラップ」の型番EDT-200のページです。
型番EDT-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートドレントラップ 「日立 エレク・トラップ」

オートドレントラップ 「日立 エレク・トラップ」

    フィルタ(小形用) マイクロミストフィルタ AMFシリーズ

    フィルタ(小形用) マイクロミストフィルタ AMFシリーズ

      フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ

      フィルタ(小形用) サブミクロンフィルタ ASFシリーズ

        空冷式アフタクーラ HAAシリーズ

        空冷式アフタクーラ HAAシリーズ

          ベビコン用防塵フィルタ

          ベビコン用防塵フィルタ

            エアフィルター AF-1

            エアフィルター AF-1

              デリシャスエアー

              デリシャスエアー

                中間水分離器キット

                中間水分離器キット

                  台数制御盤 MUC-2

                  台数制御盤 MUC-2

                    フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ

                    フィルタ(小形用) ラインフィルタ ALFシリーズ

                      SmartAirオプション品 ドレンセパレータ

                      SmartAirオプション品 ドレンセパレータ

                        SmartAirオプション品 キャスター

                        SmartAirオプション品 キャスター

                          オイルアラーム

                          オイルアラーム

                            メーカー 日立産機システム アネスト岩田 アネスト岩田 SMC 日立産機システム VACTRONICS(バクトロニクス) フクハラ アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田 アネスト岩田
                            通常価格 38,968円 4,729円 5,691円 75,224円 9,524円 5,989円 7,037円 15,876円 252,006円 4,211円 20,479円 30,934円 21,806円
                            通常出荷日 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   18日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 38日目   4日目   19日目  
                            種類 ドレン排出器 - - - - - - - - - - - -
                            処理方式 フィルター式 - - - - - - - - - - - -
                            ドレン排出 自動排出 - - - - - - - - - - - -
                            ドレン排出動作方式 一定時間毎 - - - - - - - - - - - -
                            入口接続種類 R(Rc) - - - - - - - - - - - -

                            オートドレントラップ 「日立 エレク・トラップ」のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EDT
                            EDT-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            電源 駆動源(定格電圧)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            38,968円

                            ( 42,865円 )
                            1個 -

                            11日目

                            AC110V50Hz 100/60Hz 110V

                            ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました