(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BN-26T01-15
サイレンサ BN-26シリーズ サイレンサBN-26T01

サイレンサ BN-26シリーズ BN-26T01-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
698円
税込単価
768円

金属製のサイレンサ。【特長】・金属製ですので丈夫。【用途】・圧縮空気排出時の消...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 本体材質:
    黄銅
  • カバ-:
    なし
  • 使用流体:
    空気
  • 使用圧力(MPa):
    0~1.0

型番

BN-26T01-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BN-26T01-15 の仕様・寸法情報

商品情報

金属製サイレンサ BN-26T01の仕様

BN-26T01の外観

BN-26T01の外観

型番BN-26T01
呼径M56A8A10A15A20A25A
管接続口径M6R1/8R1/4R3/8R1/2R3/4R1
使用流体空気
周囲温度5~150
有効断面積mm25.4294776165195305
質量g3816204268102

(単位:mm)

BN-26T01の寸法図

BN-26T01の寸法図

呼径記号
ACHD1D2FHLN
M5M5854520123
6AR1/81287624144
8AR1/4161210830184
10AR3/8181411935215
15AR1/22419151044286
20AR3/43025201050328
25AR13630251263438

型番リスト

型番
管接続口 種類
取付ねじの呼び
有効断面積(範囲)
有効断面積(mm2)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN-26T01-15

R(管用テーパおねじ)
1/2
100.1~
165
395-4285
-

1個

698( 768円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

金属製のサイレンサ。
【特長】
・金属製ですので丈夫。
【用途】
・圧縮空気排出時の消音。

カタログ

 

BN-26T01-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイレンサ BN-26シリーズの型番BN-26T01-15のページです。
型番BN-26T01-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイレンサ BN-26シリーズ

サイレンサ BN-26シリーズ

    サイレンサー CSBタイプ

    サイレンサー CSBタイプ

      サイレンサ SLC

      サイレンサ SLC

        汎用サイレンサ EBSL

        汎用サイレンサ EBSL

          SLBRシリーズサイレンサ

          SLBRシリーズサイレンサ

            サイレンサー CSSタイプ

            サイレンサー CSSタイプ

              SLRシリーズサイレンサ

              SLRシリーズサイレンサ

                サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ

                サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ

                  5.0MPa対応サイレンサ VCHNシリーズ

                  5.0MPa対応サイレンサ VCHNシリーズ

                    食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW2-FP1シリーズ

                    食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW2-FP1シリーズ

                      マフラ 黄銅製 KMシリーズ

                      マフラ 黄銅製 KMシリーズ

                        NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

                        NCU仕様 マフラ付排気絞り弁 TVMシリーズ

                          サイレンサ SLCP

                          サイレンサ SLCP

                            メーカー 日本精器 千代田通商 CHELIC(チェリック) EASUN(イーサン) CHELIC(チェリック) 千代田通商 CHELIC(チェリック) SMC SMC CKD コガネイ コガネイ CHELIC(チェリック)
                            通常価格 248円 352円 624円 52円 855円 1,440円 1,087円 157円 8,789円 1,251円 598円 850円 167円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 排気量調整形 標準 排気量調整形 標準 - 排気量調整形 - マフラー付排気絞り弁 標準
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 SUS304 黄銅 銅合金 - 樹脂 黄銅 黄銅 エンプラ
                            カバ- なし なし なし なし - なし - なし - あり - - あり
                            使用流体 空気 - - - - - - - - - - - -
                            使用圧力(MPa) 0~1.0 - - - - - - - - - - - -

                            サイレンサ BN-26シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            電磁弁の消音器
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/09
                            金属製で強度よし
                            金属製ですが樹脂製よりも安し
                            在庫品当日出荷OK 助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BN-26T01-10
                            BN-26T01-20
                            BN-26T01-25
                            BN-26T01-6
                            BN-26T01-8
                            BN-26T01-M5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?管接続口 種類 取付ねじの呼び 有効断面積(範囲) 有効断面積
                            (mm2)
                            トラスココード

                            558円

                            ( 614円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R(管用テーパおねじ)3/850.1~100.076395-4277

                            1,197円

                            ( 1,317円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -R(管用テーパおねじ)3/4100.1~195395-4293

                            1,797円

                            ( 1,977円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -R(管用テーパおねじ)1100.1~305395-4307

                            338円

                            ( 372円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R(管用テーパおねじ)1/820.1~30.029395-4315

                            438円

                            ( 482円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10R(管用テーパおねじ)1/440.1~50.047395-4323

                            248円

                            ( 273円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M(メートルねじ並目)M55.1~10.05.4395-4331

                            サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました