(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント キャップEGC(JIS G 3448用)

ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント キャップEGC(JIS G 3448用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,612円 ~ 8,328円
税込価格
3,973円 ~ 9,161円

【特長】・ワンタッチ接合。・配管接合工具不要。・やり直しが可能。【用途】・給水...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS304
  • 表面処理:
    なし
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 薬品 / 油
  • 最高使用温度(℃):
    0::80
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 接続種類:
    その他
  • 適用管材質:
    ステンレス
  • 種類:
    継手
  • 工法:
    ワンタッチ式
  • 適用規格:
    JIS G 3448用
  • ご注文単位:
    1個

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント キャップEGC(JIS G 3448用) 外形図

製品仕様

  • 最高使用圧力:1.0MPa(10.2kgf/cm2
  • 最高使用温度:80℃未満
  • 適用水質基準:水道水には、水道法第4条の規定に基づき、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」に適合することが必要です。EGジョイントの使用をご検討していただく上で、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」を満たしていれば給水配管への使用が可能です。
    加えて、以下の項目に該当する場合のご使用検討時は、必ずベンカンジャパン社までご相談ください。
  • (1) 給水配管:「水道基準に関する省令で規定する水質基準」を満たしていない場合
  • (2) 給湯配管:「水道基準に関する省令で規定する水質基準」に加え、右記の「社内水質基準」を満たしていない場合
水質成分社内水質基準値
塩化物イオン25mg/L以下
硫酸イオン30mg/L以下
硬度80mg/L以下
電気伝導度250μS/cm以下
鉄及びその化合物鉄の量に関して0.05mg/L以下
pH値7.0以上

規格表

ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント キャップEGC(JIS G 3448用) 規格表

商品特長詳細

  • 高耐久配管
  • 健康配管
  • 環境共生配管

型番リスト

型番
口数(呼び径Su)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13

1個

3,612( 3,973円 )

3日目

20

1個

4,147( 4,562円 )

3日目

25

1個

5,018( 5,520円 )

3日目

30

1個

6,582( 7,240円 )

3日目

40

1個

6,672( 7,339円 )

3日目

50

1個

8,328( 9,161円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ接合。
・配管接合工具不要。
・やり直しが可能。
【用途】
・給水、給湯、冷温水、冷却水 他 ※蒸気配管(往・還)には使用できません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント キャップEGC(JIS G 3448用)

ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント キャップEGC(JIS G 3448用)

    ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント キャップA・EGC(JIS G 3459用)

    ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント キャップA・EGC(JIS G 3459用)

      ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント レジューサEGR/A・EGR

      ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント レジューサEGR/A・EGR

        ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 45°エルボEG45E/A・EG45E

        ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 45°エルボEG45E/A・EG45E

          ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 水栓ソケットEGWS(JIS G 3448用)

          ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 水栓ソケットEGWS(JIS G 3448用)

            コマ・サスフィット 給水栓用座付ソケット WTS

            コマ・サスフィット 給水栓用座付ソケット WTS

              ステンレス鋼用 SUS316  PG プラグ

              ステンレス鋼用 SUS316 PG プラグ

                ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 雄アダプタ付ソケットEGMA/A・EGMA

                ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 雄アダプタ付ソケットEGMA/A・EGMA

                  コマ・サスフィット メーターソケット MS

                  コマ・サスフィット メーターソケット MS

                    MRジョイントⅡ 45°エルボ 45L

                    MRジョイントⅡ 45°エルボ 45L

                      ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすアダプタ DHC

                      ダブルフェルールタイプチューブ継手 めすアダプタ DHC

                        F900継手 FINELOK・PURE (プラグユニオン)

                        F900継手 FINELOK・PURE (プラグユニオン)

                          ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント ティー EGT/A・EGT

                          ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント ティー EGT/A・EGT

                            メーカー ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン リケン フジトク ベンカンジャパン リケン リケン イハラサイエンス フジキン ベンカンジャパン
                            通常価格 3,612円 3,842円 2,654円 2,557円 2,557円 2,497円 1,753円 2,581円 2,703円 1,490円 1,879円 1,293円 4,351円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   2日目   1日目~   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目  
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SCS13 SUS316 SUS304 SCS13 BC6 ステンレス SUS316 SUS304
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / ガス / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 空気 水 / 空気 / 薬品 / 油
                            最高使用温度(℃) 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 - 0::80 0::80 0::100 -196::600 -196::350 0::80
                            最高使用圧力(MPa) 1 2 - - 1 2 - - 2 1 - 16.2 -

                            ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント キャップEGC(JIS G 3448用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました