(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管対応継手-プレス式 J・90°エルボ(異径)【5個入り】

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管対応継手-プレス式 J・90°エルボ(異径)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,672円
税込単価
7,339円

【用途】・給水・給湯・冷温水・冷却水 他。蒸気配管(往・還)には使用できません

詳細情報を確認する

型番

J90E-16X13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管対応継手-プレス式 J・90°エルボ(異径) 外形図

製品仕様

  • 適用管種:架橋ポリエチレン管・ポリブテン管
    ※該当する規格の樹脂管であればメーカーを問わず使用可能です。
  • 最高使用圧力:1.5MPa(15.3kgf/cm2)以下
    ※樹脂管の使用圧力はJIS規格により定められています。
  • 最高使用温度:80℃未満
    ※樹脂管の使用温度はJIS規格により定められています。

規格表

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管対応継手-プレス式 J・90°エルボ(異径) 規格表

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J90E-16X13

1パック

5個入り

6,672( 7,339円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・給水・給湯・冷温水・冷却水 他。蒸気配管(往・還)には使用できません

カタログ

 

J90E-16X13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管対応継手-プレス式 J・90°エルボ(異径)の型番J90E-16X13のページです。
型番J90E-16X13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管対応継手-プレス式 J・90°エルボ(異径)

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管対応継手-プレス式 J・90°エルボ(異径)

    PEO-GM1-L オスアダプター(1種)

    PEO-GM1-L オスアダプター(1種)

      LAカップリング P-LA型 エルボ L

      LAカップリング P-LA型 エルボ L

        LAカップリング P-LA型 径違いめすアダプター RAQ

        LAカップリング P-LA型 径違いめすアダプター RAQ

          LAカップリング P-LA型 径違いおすアダプター RAP

          LAカップリング P-LA型 径違いおすアダプター RAP

            LAカップリング P-LA型 径違いチーズ枝部ねじ付き RT

            LAカップリング P-LA型 径違いチーズ枝部ねじ付き RT

              樹脂チューブ用ステンレス継手 オスコネクター EPCT

              樹脂チューブ用ステンレス継手 オスコネクター EPCT

                LAカップリング P-LA型 特寸ソケット SSS

                LAカップリング P-LA型 特寸ソケット SSS

                  LAカップリング P-LA型 チーズ三方ナット付き NT

                  LAカップリング P-LA型 チーズ三方ナット付き NT

                    ふっ素樹脂用チーズユニオン TT

                    ふっ素樹脂用チーズユニオン TT

                      メーカー ベンカンジャパン タブチ リケン リケン リケン リケン イハラサイエンス リケン リケン フジトク
                      通常価格 6,672円 2,193円 2,131円 1,215円 1,105円 2,636円 3,111円 1,990円 3,047円 6,502円
                      通常出荷日 4日目   5日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目  
                      種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                      材質 SUS304 CAC902 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 ステンレス 黒心可鍛鋳鉄 黒心可鍛鋳鉄 SUS316
                      使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / ガス 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 薬品 / 油
                      接続種類 管⇔管 異径 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 ねじ⇔管接続 ねじ⇔管接続 ねじ⇔管 分岐 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                      接続種類 管違径 90°エルボ - - - - - - - - -

                      架橋ポリエチレン管・ポリブテン管対応継手-プレス式 J・90°エルボ(異径)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました