(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 座付水栓エルボショート

ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 座付水栓エルボショート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,169円 ~ 2,390円
税込価格
2,386円 ~ 2,629円

・シール材による、セーフティ機能付きのステンレス管用継手です。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
口数(呼び径Su)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13

1個

2,169( 2,386円 )

3日目

20

1個

2,390( 2,629円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シール材による、セーフティ機能付きのステンレス管用継手です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 座付水栓エルボショート

ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 座付水栓エルボショート

    ステンレス鋼用 SUS316  FRT サービスチーズ(メス)

    ステンレス鋼用 SUS316 FRT サービスチーズ(メス)

      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート

      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓ティー

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓ティー

          ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 水栓ティーEGWT(JIS G 3448用)

          ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 水栓ティーEGWT(JIS G 3448用)

            ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 座付水栓エルボ

            ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 座付水栓エルボ

              ステンレス鋼製高圧用継手ティーエルユニオン

              ステンレス鋼製高圧用継手ティーエルユニオン

                ステンレス鋼製高圧用継手ティーユニオン

                ステンレス鋼製高圧用継手ティーユニオン

                  ステンレス鋼用 SUS316 MRT サービスチーズ(オス)

                  ステンレス鋼用 SUS316 MRT サービスチーズ(オス)

                    ステンレス鋼用 SUS316  MBT 両口チーズ(オス)

                    ステンレス鋼用 SUS316 MBT 両口チーズ(オス)

                      ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 水栓ソケット

                      ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 水栓ソケット

                        ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (エルボハーフユニオン)

                        ステンレス鋼製 2圧縮リング方式 V-Lok (エルボハーフユニオン)

                          メーカー ベンカンジャパン フジトク ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン シーケー金属 キッツ キッツ フジトク フジトク ベンカンジャパン フジキン
                          通常価格 2,169円 5,997円 3,238円 4,308円 4,458円 5,028円 13,801円 15,745円 5,313円 5,313円 1,175円 3,054円
                          通常出荷日 3日目   2日目   3日目   3日目   3日目   4日目   19日目   11日目~   2日目~   2日目~   3日目   7日目  
                          材質 SUS304 SUS316 SUS304 SUS304 SUS304 ステンレス SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS304 ステンレス鋼
                          表面処理 なし なし なし なし なし なし - - なし なし なし なし
                          使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / ガス / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / ガス / 油 水 / 空気 / ガス / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気
                          最高使用温度(℃) 0::80 - 0::80 0::80 0::80 - -196::360 -196::360 - - 0::80 -
                          最高使用圧力(MPa) 2 - 1 1 1 1 - - - - 2 -

                          ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 座付水栓エルボショートのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました