(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WP-スイセンS-25X3/4
ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 水栓ソケット ダブルプレスシキスイセンソケット

ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 水栓ソケット WP-スイセンS-25X3/4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,061円
税込単価
2,267円

・シール材による、セーフティ機能付きのステンレス管用継手です。

詳細情報を確認する

型番

WP-スイセンS-25X3/4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WP-スイセンS-25X3/4 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
呼び径3
口数(呼び径Su)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WP-スイセンS-25X3/4

3/4
25

1個

2,061( 2,267円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シール材による、セーフティ機能付きのステンレス管用継手です。

Loading...

WP-スイセンS-25X3/4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 水栓ソケットの型番WP-スイセンS-25X3/4のページです。
型番WP-スイセンS-25X3/4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 水栓ソケット

ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 水栓ソケット

    ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス ソケット

    ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス ソケット

      MRジョイントⅡ 給水栓用ロングエルボ LWL

      MRジョイントⅡ 給水栓用ロングエルボ LWL

        ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス レジューサ

        ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス レジューサ

          ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 片ソケット45°エルボ

          ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 片ソケット45°エルボ

            ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス ティー

            ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス ティー

              ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 雌アダプタ付ソケット

              ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 雌アダプタ付ソケット

                ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 水栓ティーEGWT(JIS G 3448用)

                ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 水栓ティーEGWT(JIS G 3448用)

                  SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ

                  SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ

                    ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型

                    ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型

                      メーカー ベンカンジャパン ベンカンジャパン リケン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン 三興マテリアルサプライ ベンカンジャパン
                      通常価格 1,175円 843円 2,243円 1,023円 1,383円 1,892円 1,004円 4,458円 9,027円 2,151円
                      通常出荷日 3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   9日目   3日目  
                      材質 SUS304 SUS304 BC6 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS316 SUS304
                      表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                      使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油
                      最高使用温度(℃) 0::80 0::80 0::100 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 -196::360 0::80
                      最高使用圧力(MPa) 2 2 1 2 2 2 2 1 25.5 2

                      ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 水栓ソケットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      WP-スイセンS-13X1/2
                      WP-スイセンS-20X1/2
                      WP-スイセンS-20X3/4
                      WP-スイセンS-25X1
                      WP-スイセンS-25X1/2
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      呼び径3 口数(呼び径Su)

                      1,175円

                      ( 1,293円 )
                      1個 -

                      3日目

                      1/213

                      1,317円

                      ( 1,449円 )
                      1個 -

                      3日目

                      1/220

                      1,317円

                      ( 1,449円 )
                      1個 -

                      3日目

                      3/420

                      1,976円

                      ( 2,174円 )
                      1個 -

                      3日目

                      125

                      1,973円

                      ( 2,170円 )
                      1個 -

                      3日目

                      1/225

                      ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました