(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WP-ASオス2ガタ-50X2
ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型 オスアダプタツキソケット2ガタ

ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型 WP-ASオス2ガタ-50X2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,243円
税込単価
3,567円

・シール材による、セーフティ機能付きのステンレス管用継手です。

詳細情報を確認する

型番

WP-ASオス2ガタ-50X2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

WP-ASオス2ガタ-50X2 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
呼び径3
口数(呼び径Su)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WP-ASオス2ガタ-50X2

2
50

1個

3,243( 3,567円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・シール材による、セーフティ機能付きのステンレス管用継手です。

WP-ASオス2ガタ-50X2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型の型番WP-ASオス2ガタ-50X2のページです。
型番WP-ASオス2ガタ-50X2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型

ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型

    ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 雌アダプタ付ソケット

    ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 雌アダプタ付ソケット

      ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス ソケット

      ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス ソケット

        ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 水栓ソケット

        ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 水栓ソケット

          ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス レジューサ

          ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス レジューサ

            ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 片ソケット90°エルボ

            ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 片ソケット90°エルボ

              ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 片ソケット45°エルボ

              ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 片ソケット45°エルボ

                ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス ティー

                ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス ティー

                  ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 90°コンパクトエルボ

                  ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 90°コンパクトエルボ

                    ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 90°エルボ

                    ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 90°エルボ

                      ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 座付水栓エルボショート

                      ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 座付水栓エルボショート

                        ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 雌アダプタ付ソケットEGFA/A・EGFA

                        ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 雌アダプタ付ソケットEGFA/A・EGFA

                          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型

                          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット2型

                            メーカー ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン
                            通常価格 2,151円 1,004円 843円 1,175円 1,023円 1,382円 1,383円 1,892円 1,069円 1,706円 2,169円 2,679円 2,389円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油
                            最高使用温度(℃) 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80
                            最高使用圧力(MPa) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 1

                            ステンレス鋼管対応 セーフティー機能付 ダブルプレス 雄アダプタ付ソケット2型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WP-ASオス2ガタ-30X11/4
                            WP-ASオス2ガタ-40X11/2
                            WP-ASオス2ガタ-40X11/4
                            WP-ASオス2ガタ-50X11/2
                            WP-ASオス2ガタ-60X2
                            WP-ASオス2ガタ-60X21/2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径3 口数(呼び径Su)

                            2,151円

                            ( 2,366円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/430

                            2,569円

                            ( 2,826円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/240

                            2,569円

                            ( 2,826円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/440

                            3,243円

                            ( 3,567円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/250

                            4,819円

                            ( 5,301円 )
                            1個 -

                            3日目

                            260

                            4,867円

                            ( 5,354円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2 1/260

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました