(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建築配管用銅管対応継手 CUプレス 締付工具・関連製品

建築配管用銅管対応継手 CUプレス 締付工具・関連製品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,255円
税込単価
1,381円

建築配管用、締付l工具一式です。均一なプレス作業が可能です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 関連部品種類:
    工具・治具
  • 材質(関連部品):
    金属製
  • 関連部品種類(詳細):
    六角4サイズゲージ(小径)
  • 適用ダイス:
    10A/15A/20A/25A
  • 注文単位(個):
    1

型番

ロツカク4サイズゲ-ジ(シヨウケイ) 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • BPI-07R型(ダイス2サイズ付):ダイスは15A・20Aのセット
  • 六角4サイズゲージ:10A~25A兼用

商品特長詳細

  • 均一なプレス作業が可能です。

注意・禁止事項

  • ベンカン・ジャパンが認定していない類似締付工具でCUプレスをプレスすると不適合の発生につながりますので決して使用しないでください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ロツカク4サイズゲ-ジ(シヨウケイ)

1個

1,255( 1,381円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建築配管用、締付l工具一式です。均一なプレス作業が可能です。

カタログ

 

ロツカク4サイズゲ-ジ(シヨウケイ)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築配管用銅管対応継手 CUプレス 締付工具・関連製品の型番ロツカク4サイズゲ-ジ(シヨウケイ)のページです。
型番ロツカク4サイズゲ-ジ(シヨウケイ)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建築配管用銅管対応継手 CUプレス 締付工具・関連製品

建築配管用銅管対応継手 CUプレス 締付工具・関連製品

    炭素鋼用  ユニオンチーズ T

    炭素鋼用 ユニオンチーズ T

      銅管用 B型くい込継手 GT-3型 MALE RUN TEE

      銅管用 B型くい込継手 GT-3型 MALE RUN TEE

        炭素鋼用  ユニオンエルボ L

        炭素鋼用 ユニオンエルボ L

          炭素鋼用  ユニオンエルボ(メス) EA

          炭素鋼用 ユニオンエルボ(メス) EA

            炭素鋼用  ロングハーフエルボ EB

            炭素鋼用 ロングハーフエルボ EB

              炭素鋼用  両口チーズ(メス) FA

              炭素鋼用 両口チーズ(メス) FA

                炭素鋼用  サービスチーズ(オス) FC

                炭素鋼用 サービスチーズ(オス) FC

                  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)

                  コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)

                    ティーエルユニオン型 リングジョイント

                    ティーエルユニオン型 リングジョイント

                      ハイパワーロックチー

                      ハイパワーロックチー

                        ソケット ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)

                        ソケット ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)

                          ハイパワーロックめねじチー

                          ハイパワーロックめねじチー

                            メーカー ベンカンジャパン フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク 三興マテリアルサプライ フジキン 日立金属 日立金属 日立金属
                            通常価格 1,255円 1,559円 1,356円 1,097円 1,056円 1,159円 2,057円 1,550円 1,573円 2,279円 3,113円 937円 2,052円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   4日目   2日目   6日目~   8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 関連部品 - ティー - - - - - エルボ ティー - - -
                            関連部品種類 工具・治具 - - - - - - - - - - - -
                            材質(関連部品) 金属製 - - - - - - - - - - - -
                            関連部品種類(詳細) 六角4サイズゲージ(小径) - - - - - - - - - - - -
                            適用ダイス 10A/15A/20A/25A - - - - - - - - - - - -

                            建築配管用銅管対応継手 CUプレス 締付工具・関連製品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました