【特長】・高耐久配管・合理化配管・高強度・軽量配管・健康配管・環境共生配管・リ...
型番 | 呼び径(B) | ID | OD | d | ボルトサイズ |
---|---|---|---|---|---|
CF-1/2 | 1/2 | 22.2 | 95 | 70 | M12 |
CF-3/4 | 3/4 | 27.7 | 100 | 75 | |
CF-1 | 1 | 34.5 | 125 | 90 | M16 |
CF-11/4 | 1 1/4 | 43.2 | 135 | 100 | |
CF-11/2 | 1 1/2 | 49.1 | 140 | 105 | |
CF-2 | 2 | 61.1 | 155 | 120 | |
CF-21/2 | 2 1/2 | 77.1 | 175 | 140 |
Loading...
【特長】
・高耐久配管
・合理化配管
・高強度・軽量配管
・健康配管
・環境共生配管
・リフォーム配管
【用途】
・給水、給湯、冷温水、冷却水 他