(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 樹脂製絶縁継手

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 樹脂製絶縁継手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,298円 ~ 1,347円
税込価格
1,428円 ~ 1,482円

【特長】・高耐久配管。・合理化配管。・高強度・軽量配管。・健康配管。・環境共生...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ同径・異種
  • 接続形状:
    ブッシング
  • ねじの種類1:
    Rc
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合):
    R
  • 材質:
    ガラス繊維入りナイロン樹脂
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力区分:
    1.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用流体:
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • 適用管種:
    一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115)
  • 用途:
    給水専用
  • 最高使用温度:
    40℃以下
  • 工法:
    プレス式
  • ご注文単位:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 樹脂製絶縁継手 外形図

製品仕様

  • ネジはJIS B0203の管用テーパおねじ及びめねじに準拠します。
  • 材質:ガラス繊維入りナイロン樹脂
  • 最高使用温度:40℃以下
  • 適用管種:一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • 用途:給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体
  • 最高使用圧力:1.0MPa(10.2kgf/cm2

規格表

呼び径(A)abc
20502129
25552332

注意・禁止事項

※蒸気配管(往・還)には使用できません。圧縮空気、オゾン、不活性ガス、純水、不凍液、植物油につきましては使用圧力、使用温度など条件が異なります。

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/4B(20A)
3/4B(20A)

1個

1,347( 1,482円 )

3日目

1B(25A)
1B(25A)

1個

1,298( 1,428円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久配管。
・合理化配管。
・高強度・軽量配管。
・健康配管。
・環境共生配管。
・リフォーム配管。
・給水専用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 樹脂製絶縁継手

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 樹脂製絶縁継手

    パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ユニオン

    パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ユニオン

      パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 真鍮プラグ

      パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 真鍮プラグ

        パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 鍛造ツギタシソケット

        パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 鍛造ツギタシソケット

          パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ソケット

          パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金ソケット

            プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 ソケット

            プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 ソケット

              パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金エルボ

              パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金エルボ

                ステンレス鋼製プラグ継手ねじ込み

                ステンレス鋼製プラグ継手ねじ込み

                  プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 チー

                  プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 チー

                    パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 プラグ

                    パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 メッキ付継手 プラグ

                      ステンレス鋼製ソケット継手ねじ込み

                      ステンレス鋼製ソケット継手ねじ込み

                        ステンレス鋼製ねじ込み継手 絶縁ユニオンSGP-VA&SUS用 IU-V

                        ステンレス鋼製ねじ込み継手 絶縁ユニオンSGP-VA&SUS用 IU-V

                          プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 クロスオーバー

                          プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 クロスオーバー

                            メーカー ベンカンジャパン ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ シーケー金属 ミヤコ キッツ シーケー金属 ミヤコ キッツ オーエヌ工業 シーケー金属
                            通常価格 1,298円 2,997円 473円 348円 943円 458円 1,141円 265円 564円 768円 393円 11,124円 3,545円
                            通常出荷日 3日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・異種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 ブッシング ユニオン プラグ ソケット ソケット ソケット 90°エルボ プラグ チー プラグ ソケット オス・メスユニオン クロスオーバー
                            ねじの種類1 Rc Rc R PJ Rc Rc Rc R Rc R Rp R Rc
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) R - - Rp - - - - - - - Rc -

                            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 樹脂製絶縁継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました