(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:U1カタ-20
ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン1型 ツギテ-プレスシキユニオン1ガタ

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン1型 U1カタ-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,584円
税込単価
3,942円

【特長】・高耐久配管。・合理化配管。・高強度・軽量配管。・健康配管。・環境共生...

詳細情報を確認する

型番

U1カタ-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

U1カタ-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン1型 外形図

製品仕様

仕様

  • ナット:ニッケルクロームメッキ、青銅製

適用範囲

  • 適用管種:一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • 用途:給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体(※蒸気配管(往・還)には使用できません。)
  • 最高使用圧力:1.0MPa(10.2kgf/cm2
  • 最高使用温度:80℃未満
  • 適用水質基準:水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」に適合することが必要です。モルコジョイントの使用をご検討していただく上で、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」を満たしていれば給水配管への使用が可能です。

規格表

呼び径(Su)a
13164
20184
25204

型番リスト

型番
口数(呼び径Su)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U1カタ-20

20

1個

3,584( 3,942円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久配管。
・合理化配管。
・高強度・軽量配管。
・健康配管。
・環境共生配管。
・リフォーム配管。
・取り外し配管用。
・ゴムパッキン付。

カタログ

U1カタ-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン1型の型番U1カタ-20のページです。
型番U1カタ-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン1型

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン1型

    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン2型

    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン2型

      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオンソケット

      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオンソケット

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 90°エルボ

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 90°エルボ

          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ラップ付短管

          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ラップ付短管

            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント レジューサ付短管

            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント レジューサ付短管

              ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント キャップ

              ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント キャップ

                ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ベアソケット

                ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ベアソケット

                  ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボショート

                  ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボショート

                    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型

                    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雄アダプタ付ソケット1型

                      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 絶縁ユニオン(SGP管用:マレアブルメッキ)

                      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 絶縁ユニオン(SGP管用:マレアブルメッキ)

                        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雌アダプタ付90°エルボ

                        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 雌アダプタ付90°エルボ

                          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 台座

                          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 台座

                            メーカー ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン
                            通常価格 2,548円 4,389円 1,913円 2,561円 3,871円 1,553円 741円 733円 1,539円 1,069円 2,691円 1,615円 937円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 樹脂
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油
                            最高使用温度(℃) 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン1型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            U1カタ-13
                            U1カタ-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            口数(呼び径Su)

                            2,548円

                            ( 2,803円 )
                            1個 -

                            3日目

                            13

                            4,772円

                            ( 5,249円 )
                            1個 -

                            3日目

                            25

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました