(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート2

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,944円 ~ 2,966円
税込価格
3,238円 ~ 3,263円

【特長】・高耐久配管。・合理化配管。・高強度・軽量配管。・健康配管。・環境共生...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート2 外形図

製品仕様

  • 適用管種:一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
  • 最高使用圧力:1.0MPa(10.2kgf/cm2
  • 最高使用温度:80℃未満
  • 適用水質基準:水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」に適合することが必要です。モルコジョイントの使用をご検討していただく上で、「水道基準に関する省令で規定する水質基準」を満たしていれば給水配管への使用が可能です。
    加えて、以下の項目に該当する場合のご使用検討時は、必ずベンカンジャパン社までご相談ください。
  • (1) 給水配管:「水道基準に関する省令で規定する水質基準」を満たしていない場合
  • (2) 給湯配管:「水道基準に関する省令で規定する水質基準」に加え、右記の「社内水質基準」を満たしていない場合
水質成分社内水質基準値
塩化物イオン25mg/L以下
硫酸イオン30mg/L以下
硬度80mg/L以下
電気伝導度250μS/cm以下
鉄及びその化合物鉄の量に関して0.05mg/L以下
pH値7.0以上

規格表

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート2 規格表

使用例

隠ぺい配管用

注意・禁止事項

  • ※PJ用ねじは、水栓用おねじ(PJ)器具との接合用ですので、テーパーおねじ(R)などとは接合しないでください。
  • ※背座のレベルは(株)アカギ社製A 10512のスペーサーで調整可能です。

型番リスト

型番
口数(呼び径Su)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13

1個

2,944( 3,238円 )

3日目

20

1個

2,966( 3,263円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久配管。
・合理化配管。
・高強度・軽量配管。
・健康配管。
・環境共生配管。
・リフォーム配管。
【用途】
・給水、給湯、冷温水、冷却水 他 ※蒸気配管(往・還)には使用できません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート2

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート2

    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート

    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート

      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ソケット

      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ソケット

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ティー

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ティー

          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント レジューサ

          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント レジューサ

            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 絶縁用コートフランジ

            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 絶縁用コートフランジ

              ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント MTE

              ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント MTE

                ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 45°エルボ

                ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 45°エルボ

                  ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 90°コンパクトエルボ

                  ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 90°コンパクトエルボ

                    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント MT

                    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント MT

                      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボショート

                      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓エルボショート

                        ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 水栓エルボEGWE(JIS G 3448用)

                        ステンレス鋼管対応 ワンタッチ式継手 EGジョイント 水栓エルボEGWE(JIS G 3448用)

                          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 片ソケット90°エルボ

                          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 片ソケット90°エルボ

                            メーカー ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン ベンカンジャパン
                            通常価格 2,944円 3,238円 541円 1,805円 780円 2,598円 1,530円 702円 748円 1,419円 1,539円 2,700円 922円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 スチール SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                            表面処理 なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油
                            最高使用温度(℃) 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::60 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80 0::80
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 座付水栓エルボショート2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました